17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
長野計器
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
小形圧力計 GK
長野計器

真空計(置針付)

通常単価(税別)
3,8474,189
税込単価
4,2324,608
通常出荷日:6日目

【特徴】●真空ゲージです。【用途】●真空用。

  • 商品タイプ
    その他
  • 圧力範囲 (Mpa)
    レンジ:-0.1~0
  • 仕様
    水蒸発温度目盛付,置針付,取付ネジ 1/8NPT
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
80φ
4580164023726
1個
68φ
4580164023733
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,189
( 4,608 )
6日目
3,847
( 4,232 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●真空ゲージです。【用途】●真空用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空計(置針付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空計(置針付)
デジタル真空ゲージ
75Φ置針式圧力計
75Φ置針式圧力計チーズアダプタ付
75Φ置針式圧力計たて型チーズアダプタ付
R407C、R404A、R507A、R134a用80Φ高圧ゲージ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格3,847-48,9327,51810,3249,2273,847
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
圧力範囲(Mpa)レンジ:-0.1~0大気圧~-1.00~70~70~7-0.1~3.5
仕様水蒸発温度目盛付,置針付,取付ネジ 1/8NPT単位切換  KPa mbr ミクロン高精度ゲージ:75φ置針式圧力計:FS-852G,高精度ゲージ:75φ置針式 接続径 1/4"フレアオス,チーズアダプタ:FS-851A-1,シールキャップ付圧力計:FS-852G,高精度ゲージ:75φ置針式 接続径 1/4"フレアオス,チーズアダプタ:FS-851A-2,シールキャップ付R407A,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト