17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

通常単価(税別)
36,92543,804
税込単価
40,61848,184
通常出荷日:6日目

【特長】・ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を実現しました。・新冷媒対応品で真空ポンプオイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • タイプ
    ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター
  • ポート径
    1/4"Fオス R410A用5/16"F変換アダプタ付
  • モーター回転数 (rpm/Hz)
    2800/50、3400/60
  • 到達真空度 (ミクロン)
    25(25×10-3 Torr)
  • セット内容
    本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16"F変換アダプタ、取扱説明書、保証書
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

VP-215

小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) 製品仕様01
  • 冷凍冷蔵庫、エアコンなど ~5HP程度の機器の真空引に適しています。
  • 冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています。
  • 方式:ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター(ダイレクトドライブ方式とはモーターとローター部がドライブシャフトで直接連結されている方式です。モーターの力をロスなくローターに伝えることができます。)
  • 電源、モーター: 100V(50Hz/60Hz)、200W、2P
  • モーター回転数:2800rpm/50Hz 3400rpm/60Hz
  • 排気速度: 42l/min(50Hz) 50l/min(60Hz)
  • 到達真空度:25ミクロン(25×10-3 Torr)
  • 吸入ポート径: 1/4"Fオス R410A用5/16"F変換アダプタ付
  • サイズ/質量:270L×119W×216Hmm /6.0kg
  • セット内容: 本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16"F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

VP-225

小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) 製品仕様02
  • パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています。
  • FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します。
  • 冷凍・空調機器どちらの真空引にも適しています。
  • 方式:ダイレクトドライブ方式、ツーステージローター(ダイレクトドライブ方式とはモーターとローター部がドライブシャフトで直接連結されている方式です。モーターの力をロスなくローターに伝えることができます。)
  • 電源、モーター :100V(50Hz/60Hz)、250W、2P
  • モーター回転数: 2800rpm/50Hz 3400rpm/60Hz
  • 排気速度: 70l/min(50Hz) 84l/min(60Hz)
  • 到達真空度: 25ミクロン(25×10-3 Torr)
  • 吸入ポート径:1/4"Fオス R410A用5/16"F変換アダプタ付
  • サイズ/質量:278L×119W×216Hmm / 7.0kg
  • セット内容:本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16"F変換アダプタ、取扱説明書、保証書

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 排気速度(ℓ/min)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

排気速度

(ℓ/min)

サイズ/質量

電源

最小発注数量
4580164026901
42(50Hz)、50(60Hz)
270L×119W×216Hmm/6.0kg
100V(50Hz/60Hz)、200W、2P
1個
4580164026918
70(50Hz)、84(60Hz)
278L×119W×216Hmm/7.0kg
100V(50Hz/60Hz)、250W、2P
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,925
( 40,618 )
6日目
43,804
( 48,184 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を実現しました。
・新冷媒対応品で真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
熱交換オイルセパレータ(フロンガス回収)
バルブコアリムーバー&インストーラー FS-792C(フロンガス回収)
バルブコアリムーバー&インストーラー
バルブコアリムーバー&インストーラー FS-792A(フロンガス回収)
真空ポンプオイル
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格36,925-30,0884,1894,1894,5301,359 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
タイプダイレクトドライブ方式、ツーステージローター-----
ポート径1/4"Fオス R410A用5/16"F変換アダプタ付1/4"フレアオス×41/4"Fメス×1/4"Fオス1/4"Fメス×1/4"Fオス1/4"Fメス×1/4"Fオス・5/16"Fアダプタ付-
モーター回転数(rpm/Hz)2800/50、3400/60-----
到達真空度(ミクロン)25(25×10-3 Torr)-----

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト