17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートシャットオフアダプタストレートタイプ1/4"Fメスx1/4"Fオス

通常単価(税別)
2,175円
税込単価
2,393円
通常出荷日:6日目

【特徴】●ストレートタイプのオートシャットオフアダプタです。【用途】●アダプタ

  • 商品タイプ
    その他
  • 口径
    1/4"Fメス×1/4"Fオス
  • JANコード
    4580164025362

型番:

FS-735G-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS-735G-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
口径
1/4"Fメス×1/4"Fオス
JANコード
4580164025362
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-735G-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,175円
( 2,393円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●ストレートタイプのオートシャットオフアダプタです。【用途】●アダプタ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートシャットオフアダプタストレートタイプ1/4"Fメスx1/4"Fオスの型番FS-735G-1のページです。 型番FS-735G-1に関する仕様情報を記載しております。
オートシャットオフアダプタストレートタイプ1/4"Fメスx1/4"Fオスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートシャットオフアダプタストレートタイプ1/4"Fメスx1/4"Fオス
オートシャットオフアダプタ異径アダプタ5/16"Fメスx1/4"Fオス
オートシャットオフアダプタストレートタイプ5/16"Fメスx5/16"Fオス
R410A異型フレアメスジョイント
フレアティーコネクタ
チェックバルブ(逆止弁)フレアコネクタ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格2,175円2,346円2,346円2,687円3,334円2,175円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
口径1/4"Fメス×1/4"Fオス5/16"Fメス×1/4"Fオス5/16"Fメス×5/16"Fオス5/16"フレアメス(ムシ押付)×1/4"フレアメス1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)×1/4"フレアオス1/4"フレア逆止弁×1/4"PTオス
JANコード458016402536245801640254094580164025379458016402115945801640211424580164021166
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました