17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールバルブ付アダプタストレートタイプ

通常単価(税別)
3,5053,676
税込単価
3,8564,044
通常出荷日:6日目

【特徴】●ボールバルブ付ストレートアダプタです。【用途】●アダプタ

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 口径

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

口径

JANコード

最小発注数量
5/16"Fメス(ムシ押付)×5/16"Fオス
4580164025331
1個
5/16"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fオス
4580164025348
1個
1/4"Fメス(ムシ押付)×5/16"Fオス
4580164025355
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,505
( 3,856 )
6日目
3,676
( 4,044 )
6日目
3,676
( 4,044 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●ボールバルブ付ストレートアダプタです。【用途】●アダプタ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ付アダプタストレートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ付アダプタストレートタイプ
ボールバルブ付アダプタストレートタイプ(フロンガス回収)
ボールバルブ付アダプタ
ボールバルブ付アダプタ45°
ボールバルブ付アダプタ45°(フロンガス回収)
バルブ付ホースアダプタ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格3,505-3,3343,5053,8473,334 -4,189 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト