17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

全長150cmR134a用チャージホース

通常単価(税別)
4,530円~12,546円
税込単価
4,983円~13,801円
通常出荷日:6日目

【特徴】●R134a機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間の接続ができるので、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 口径
    1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス
  • サイズ
    150cm
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

仕様

最小発注数量
1/4"Fタイプ
4580164024396
赤・青・黄3本セット
1個
1/4"Fタイプ
4580164024402
赤
1個
1/4"Fタイプ
4580164024419
青
1個
1/4"Fタイプ
4580164024426
黄
1個
ミリタイプ
4580164024433
赤(M12,P1.75)、青・黄(M10,P1.5)
1個
ミリタイプ
4580164024440
赤(M12,P1.75)
1個
ミリタイプ
4580164024457
青(M10,P1.5)
1個
ミリタイプ
4580164024464
黄(M10,P1.5)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,863円
( 13,049円 )
6日目
4,530円
( 4,983円 )
6日目
4,530円
( 4,983円 )
6日目
4,530円
( 4,983円 )
6日目
12,546円
( 13,801円 )
6日目
4,701円
( 5,171円 )
6日目
4,701円
( 5,171円 )
6日目
4,701円
( 5,171円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●R134a機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間の接続ができるので、冷媒漏れの心配が少なくなります。●とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造(Good-year GY5使用)で紫外線による影響も少なく変色しにくいチャージホースを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全長150cmR134a用チャージホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全長150cmR134a用チャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース
R32、R410A用チャージホース
3/8"チャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース
R32、R410A用バルブ付きチャージホース
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格4,530円-3,334円 -3,676円 -5,727円 -5,385円 -5,556円 -
通常出荷日6日目6日目〜6日目6日目6日目〜6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
口径1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス5/16"Fメス(ムシ押付)×5/16"Fメス3/8"Fメス×3/8"Fメス1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス5/16"Fメス(ムシ押付)×5/16"Fメス
サイズ150cm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト