ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ノーケン 小形レベルセンサ 標準タイプOL形 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
エスコ プラスチックオイラー(50~1000ml) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,188円 ( 17,807円 ) | 6日目 |
6,069円 ( 6,676円 ) | 6日目 |
6,069円 ( 6,676円 ) | 6日目 |
6,069円 ( 6,676円 ) | 6日目 |
19,825円 ( 21,808円 ) | 6日目 |
7,094円 ( 7,803円 ) | 6日目 |
7,094円 ( 7,803円 ) | 6日目 |
7,094円 ( 7,803円 ) | 6日目 |
【特徴】●R410A機器からの冷媒回収作業など、口径変換アダプタを使用せずに機器間の接続ができるので、冷媒漏れの心配が少なくなります。●バルブが付いていますのでホース脱着時の反動や冷媒をほとんど外に漏らさずにホースを外すことができます。●とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造(Good-year GY5使用)で紫外線による影響も少なく変色しにくいチャージホースを採用しています。【用途】●口径変換アダプタを使用せずに機器間を接続。

A-Gas Japan(旧FUSO)
小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ふっ素樹脂採取袋(FEP) JPBFシリーズ
0通常価格(税別):7,683円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップケーブル(3A)
4.8通常価格(税別):2,091円~

新潟精機(SK)
アルミピンバイス APVシリーズ
4.6通常価格(税別):2,645円~