17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R32、R410A用チャージホース

通常単価(税別)
3,676円~11,008円
税込単価
4,044円~12,109円
通常出荷日:6日目

【特長】・R32、R410A用チャージホースです・とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造Good-yea...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 口径
    5/16"Fメス(ムシ押付)×5/16"Fメス
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・口径:5/16"Fメス(ムシ押付)×5/16"FメスR410用耐圧ホース

 
92cm
150cm
R32、R410A用チャージホース 製品仕様01
R32、R410A用チャージホース 製品仕様02

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

仕様

最小発注数量
92cm
4580164023764
赤・青・黄3本セット
1個
92cm
4580164023771
赤
1個
92cm
4580164023788
青
1個
92cm
4580164023795
黄
1個
150cm
4580164023849
赤・青・黄3本セット
1個
150cm
4580164023856
赤
1個
150cm
4580164023863
青
1個
150cm
4580164023870
黄
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,398円
( 10,338円 )
6日目
3,676円
( 4,044円 )
6日目
3,676円
( 4,044円 )
6日目
3,676円
( 4,044円 )
6日目
11,008円
( 12,109円 )
6日目
4,189円
( 4,608円 )
6日目
4,189円
( 4,608円 )
6日目
4,189円
( 4,608円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・R32、R410A用チャージホースです
・とても柔かくて安心の高耐圧性4層構造Good-year GY5使用
・紫外線による影響も少なく、変色しにくいチャージホースです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R32、R410A用チャージホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R32、R410A用チャージホース
R32、R410A用バルブ付きチャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用チャージホース
R12、R22、R502用チャージホース
R407C、R404A、R507A、R134a用バルブ付きチャージホース
R12、R22、R502用バルブ付きチャージホース
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格3,676円-5,556円 -3,334円 -3,505円 -5,385円 -5,556円 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目6日目〜6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
口径5/16"Fメス(ムシ押付)×5/16"Fメス5/16"Fメス(ムシ押付)×5/16"Fメス1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fメス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト