17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R22、R12、R502用68Φ低圧ゲージ

通常単価(税別)
3,847円
税込単価
4,232円
通常出荷日:6日目

【特徴】●バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読み取りやすいゲージを採...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4580164023641
  • 圧力範囲 (Mpa)
    -0.1~1.7
  • 取付ネジ径
    1/8NPT
  • 仕様
    R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ

型番:

FS-712BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS-712BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4580164023641
圧力範囲(Mpa)
-0.1~1.7
取付ネジ径
1/8NPT
仕様
R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-712BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,847円
( 4,232円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読み取りやすいゲージを採用しています。●フタをつけたまま0点調整ができる0点調整ネジ付です。【用途】●R22、R12、R502用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R22、R12、R502用68Φ低圧ゲージの型番FS-712BLのページです。 型番FS-712BLに関する仕様情報を記載しております。
R22、R12、R502用68Φ低圧ゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R22、R12、R502用68Φ低圧ゲージ
R22、R12、R502用68Φ高圧ゲージ
R22、R12、R502用80Φ高圧ゲージ
R32、R410A用68Φ低圧ゲージ
R407C、R404A、R507A、R134a用68Φ低圧ゲージ
R32、R410A用80Φ低圧ゲージ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格3,847円3,847円3,847円3,334円3,334円3,676円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード458016402364145801640236344580164023610458016402368945801640235974580164023665
圧力範囲(Mpa)-0.1~1.7-0.1~3.5-0.1~3.5-0.1~3.8-0.1~1.7-0.1~3.8
取付ネジ径1/8NPT1/8NPT1/8NPT1/8NPT1/8NPT1/8NPT
仕様R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプR22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプR22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプR32R410A冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプR407A,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプR32R410A冷媒飽和温度目盛付,振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました