17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルシングルゲージ付ボールバルブマニホールドキット

通常単価(税別)
29,23331,455
税込単価
32,15634,601
通常出荷日:6日目

【特徴】●数値の読み取りやすいバックライト付です。●防滴ゲージなので屋外で安心してご使用いただけます。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • セット内容
    ホールバルブ式ボディ,ゲージ,チャージホース
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • デジタルなので針飛びが無い
 
型番仕様
FS-700DG-192cm  青黄
FS-700DG-2150cm  青黄
■ホールバルブ式ボディ…ポート径5/16"Fエアパージ口
■ゲージ…防滴、-0.1~+5.0MPa
■チャージホース…5/16"F(ムシ押付)×5/16"Fメス

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

最小発注数量
92cm 青黄
4580164022712
1個
150cm 青黄
4580164022729
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,233
( 32,156 )
6日目
31,455
( 34,601 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●数値の読み取りやすいバックライト付です。●防滴ゲージなので屋外で安心してご使用いただけます。●ホースの繋ぎ換えが不要でバルブ操作で真空引きから冷媒充填作業までできます。●とても柔らかくて安心の高耐圧性4層構造(Good-year GY5使用)で紫外線による影響も少なく変色しにくいチャージホースを採用しています。●各冷媒の飽和温度表示付です。【用途】●主要冷媒(R32、R410A、R134a、R507A、R404A、R407C、R12、R22、R502、R1234yf他)に対応しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルシングルゲージ付ボールバルブマニホールドキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルシングルゲージ付ボールバルブマニホールドキット
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
R134aカーエアコン用80Φゲージ付マニホールドキット
気密試験キット
気密試験簡易キット
ウルトラソニックリークチェッカ
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格29,233-36,925 -30,088 -120,82722,047141,355
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他ガス検知器
セット内容ホールバルブ式ボディ,ゲージ,チャージホース本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16"F変換アダプタ、取扱説明書、保証書マニホールド,ゲージ,チャージホース,収納ケース新冷媒・従来冷媒対応チッソガス調整器 1次側0~25MPa 2次側0~16MPa(最高使用圧力8MPa)×1,75φ置針式圧力計チーズアダプタ付×1,開閉バルブ1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押付)×1,耐圧ホース3m×1,フレアユニオン1/4"片側ムシ押付 1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4" 各1個,R410Aフレアアダプタ 5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ押付),ガス漏れ検知液×1 収納用アルミケース×175φ置針式圧力計たてチーズアダプタ付×1,開閉バルブ 1/4"フレアオス×1/4"フレアメス(ムシ押付)×1,耐圧ホース 1m×1,R410Aフレアアダプタ 5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)×1,ゲージフック×1本体×1、ヘッドフォン×1、針型センサ×1、取扱説明書、保証書

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト