17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

R32、R410A用68Φゲージ付ニードルバルブマニホールド

通常単価(税別)
16,01727,353
税込単価
17,61930,088
通常出荷日:6日目

【特徴】●流量口径が大きいので真空引き時間、冷媒充填時間が短縮されます。●Oリングとパッキンで確実に経...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

JANコード

セット内容

最小発注数量
92cm赤青黄各1本
4580164023436
ニードルバルブ式ボディ,ゲージ,チャージホース,収納ケース
1個
150cm赤青黄各1本
4580164023443
ニードルバルブ式ボディ,ゲージ,チャージホース,収納ケース
1個
チャージホース、ケース無し
4580164023450
ニードルバルブ式ボディ,ゲージ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,782
( 27,260 )
6日目
27,353
( 30,088 )
6日目
16,017
( 17,619 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●流量口径が大きいので真空引き時間、冷媒充填時間が短縮されます。●Oリングとパッキンで確実に経路を遮断する気密重視のマニホールドバルブを採用しています。●R410A高圧冷媒などの圧力の高い冷媒に最適でパッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。●冷媒の状態が確認できるサイトグラス付です。●バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読み取りやすいゲージを採用しています。●フタをつけたまま0点調整ができる0点調整ネジ付です。【用途】●R32、R410A用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R32、R410A用68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R32、R410A用68Φゲージ付ニードルバルブマニホールド
R32、R410A用80Φゲージ付ニードルバルブマニホールド
R32、R410A用68Φゲージ付ボールバルブマニホールド
R32、R410A用68Φ高圧ゲージ
R32、R410A用68Φ低圧ゲージ
R32、R410A用80Φゲージ付ボールバルブマニホールド
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格16,017-17,043 -17,214 -3,3343,33418,068 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト