17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱交換オイルセパレータ(フロンガス回収)

通常単価(税別)
30,088円
税込単価
33,097円
通常出荷日:6日目

【特徴】●冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離して回収ボンベへの流入を防ぎます。●回収...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    その他
  • 内容積 (ℓ)
    1.4
  • JANコード
    4580164020763
  • ポート径
    1/4"フレアオス×4
  • サイズ/質量
    φ100×210Hmm(本体部)/3.0kg
  • 標準付属品
    オイルドレン付(バルブ付)

型番:

FS-110SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS-110SBの仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
その他
内容積(ℓ)
1.4
JANコード
4580164020763
ポート径
1/4"フレアオス×4
サイズ/質量
φ100×210Hmm(本体部)/3.0kg
標準付属品
オイルドレン付(バルブ付)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-110SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,088円
( 33,097円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離して回収ボンベへの流入を防ぎます。●回収ボンベ内の圧力と温度が上がらないようにできます。●オイル・スラッジの分離作業やスムーズな回収作業に便利です。【用途】●同時回収に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱交換オイルセパレータ(フロンガス回収)の型番FS-110SBのページです。 型番FS-110SBに関する仕様情報を記載しております。
熱交換オイルセパレータ(フロンガス回収)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱交換オイルセパレータ(フロンガス回収)
フロンガス回収用ボンベ(3ピンフロートセンサ付) 12L
フロンガス回収用ボンベ(3ピンフロートセンサ付) 24L
サブコンデンサ(フロンガス回収)
フロンガス検知器
バルブコアリムーバー&インストーラー FS-792A(フロンガス回収)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格30,088円66,986円67,840円42,950円36,070円4,530円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
対象ガスその他その他その他その他その他-
商品タイプその他ガス採集器ガス採集器その他ガス検知器その他
内容積(ℓ)1.412(10kg)24(20kg)---
JANコード458016402076345801640207254580164020732458016402075645801640204044580164025621
ポート径1/4"フレアオス×4----1/4"Fメス×1/4"Fオス・5/16"Fアダプタ付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました