17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バルブコアリムーバー&インストーラー FS-792C(フロンガス回収)

通常単価(税別)
4,189
税込単価
4,608
通常出荷日:6日目

【特徴】●ホースをつなげたまま回収の妨げになるバルブコアを外し、回収効率を数段アップさせることができま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4580164025645
  • ポート径
    1/4"Fメス×1/4"Fオス

型番:

FS-792C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS-792Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4580164025645
ポート径
1/4"Fメス×1/4"Fオス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-792C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,189
( 4,608 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●ホースをつなげたまま回収の妨げになるバルブコアを外し、回収効率を数段アップさせることができます。●R12・R22用です。●バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。【用途】●R12・R22用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バルブコアリムーバー&インストーラー FS-792C(フロンガス回収)の型番FS-792Cのページです。 型番FS-792Cに関する仕様情報を記載しております。
バルブコアリムーバー&インストーラー FS-792C(フロンガス回収)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアコンバルブの交換
5
満足度:5.0
旧車のR12の高圧細口のバルブを交換したくて、アダプタを接続しても届きそうな長さのを探していました アダプタは内径を拡張...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バルブコアリムーバー&インストーラー FS-792C(フロンガス回収)
バルブコアリムーバー&インストーラー FS-792A(フロンガス回収)
バルブコアリムーバー&インストーラー
熱交換オイルセパレータ(フロンガス回収)
サブコンデンサ(フロンガス回収)
ドライヤフィルター DF-100(フロンガス回収)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格4,1894,5304,18930,08842,9503,334
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
JANコード458016402564545801640256214580164025638458016402076345801640207564580164020350
ポート径1/4"Fメス×1/4"Fオス1/4"Fメス×1/4"Fオス・5/16"Fアダプタ付1/4"Fメス×1/4"Fオス1/4"フレアオス×4--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました