ツール用品技術窓口

ドライヤフィルター DF-100(フロンガス回収)

通常単価(税別)
3,334円
税込単価
3,667円
通常出荷日:6日目

【特徴】●フロンガス回収用ドライヤーフィルターです。●回収フロンの切粉や不純物を取り除きます。【用途】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    全長:160mm 60φ
  • 接続径
    1/4"Fオス×1/4"Fオス
  • JANコード
    4580164020350

型番:

DF-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DF-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
全長:160mm 60φ
接続径
1/4"Fオス×1/4"Fオス
JANコード
4580164020350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
DF-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,334円
( 3,667円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●フロンガス回収用ドライヤーフィルターです。●回収フロンの切粉や不純物を取り除きます。【用途】●回収フロンの中の切粉や不純物の除去に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライヤフィルター DF-100(フロンガス回収)の型番DF-100のページです。 型番DF-100に関する仕様情報を記載しております。
ドライヤフィルター DF-100(フロンガス回収)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライヤフィルター DF-100(フロンガス回収)
フロン回収用ヘッダー
ドライヤフィルター DF-500(フロンガス回収)
サブコンデンサ(フロンガス回収)
ボールバルブ接続ホース(フロンガス回収)
ボールバルブ付アダプタストレートタイプ(フロンガス回収)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格3,334円16,017円17,727円42,950円9,740円3,334円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ全長:160mm 60φ180×85×40mm---1/4"Fメス(ムシ押付)×1/4"Fオス
接続径1/4"Fオス×1/4"Fオス1/4"Fポートオス×6、1/4"Fボールバルブ付ポートオス×11/4"Fオス×1/4"Fオス1/4"フレアオス× 1/4"フレアオス1/4"Fメス×1/4"Fメス-
JANコード458016402035045801640207704580164020367458016402075645801640264514580164025324
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました