ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ノーケン 小形レベルセンサ 標準タイプOL形 |
|
長野計器 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ) |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
【特長】
・メタルタッチ仕様でガス漏れを防止します。
・六角ナット締めで作業性抜群です。
【用途】
・変換アダプタ。

A-Gas Japan(旧FUSO)
デジタルチャージングスケール(冷媒計量器、検査成績書付)

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)

A-Gas Japan(旧FUSO)
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガステック
気体採取器セット
0通常価格(税別):24,494円

エスコ
200g モンジュ液(スプレー)
0通常価格(税別):1,179円

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
0通常価格(税別):59,111円

ガステック
校正用ガスプッシュ缶 7L(CO25ppm/CO2 1600ppm)
0通常価格(税別):12,175円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~