ツール用品技術窓口

フロンガス回収用ボンベ(3ピンフロートセンサ付) 12L

通常単価(税別)
66,986円
税込単価
73,685円
通常出荷日:6日目

【特徴】●内容量12L(10kg)フロンガス回収用ボンベです。●内部がパーカーライジング加工で錆びにく...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    ガス採集器
  • 内容積 (ℓ)
    12(10kg)
  • 耐圧試験圧力 (Mpa)
    5.0(FC-3規格)
  • JANコード
    4580164020725
  • サイズ/質量
    φ220×532Hmm /約10kg
  • 仕様
    3ピンフロートセンサ付,内部パーカライジング加工

型番:

FS-110A-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FS-110A-10の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス採集器
内容積(ℓ)
12(10kg)
耐圧試験圧力(Mpa)
5.0(FC-3規格)
JANコード
4580164020725
サイズ/質量
φ220×532Hmm /約10kg
仕様
3ピンフロートセンサ付,内部パーカライジング加工
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS-110A-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,986円
( 73,685円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●内容量12L(10kg)フロンガス回収用ボンベです。●内部がパーカーライジング加工で錆びにくいです。●回収容器(回収冷媒の液面)の90%に達したことを検知する3ピンフロートセンサ付です。【用途】●内容量12L(10kg)フロンガス回収用ボンベ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロンガス回収用ボンベ(3ピンフロートセンサ付) 12Lの型番FS-110A-10のページです。 型番FS-110A-10に関する仕様情報を記載しております。
フロンガス回収用ボンベ(3ピンフロートセンサ付) 12Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロンガス回収用ボンベ(3ピンフロートセンサ付) 12L
フロンガス回収用ボンベ(3ピンフロートセンサ付) 24L
熱交換オイルセパレータ(フロンガス回収)
サブコンデンサ(フロンガス回収)
フロンガス検知器
赤外線式フロンガス検知器
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格66,986円67,840円30,088円42,950円36,070円83,325円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目5日目
対象ガスその他その他その他その他その他その他
商品タイプガス採集器ガス採集器その他その他ガス検知器ガス検知器
内容積(ℓ)12(10kg)24(20kg)1.4---
耐圧試験圧力(Mpa)5.0(FC-3規格)5.0(FC-3規格)----
JANコード458016402072545801640207324580164020763458016402075645801640204044580164020329

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました