ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ノーケン 小形レベルセンサ 標準タイプOL形 |
|
アズワン 搬送容器(ガス抜きキャップ付き) |
|
A-Gas Japan(旧FUSO) K熱電対温度センサビーズ型 |
【特長】
・ホテル、旅館、病院、学校、各種公共施設などで多くの実績があります。
・マルチ型パッケージエアコンからのフロンガス漏れによる酸欠事故の防止に(JRA GL-13対応)。
・フロンガス漏えいによる地球温暖化防止対策用に。
・市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋込み施工できます。
・メンテナンスガス(別売)を使って自主点検ができます。
・カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単。
・フロンガス用のフロンガス警報器です。
・高精度・長寿命な半導体センサを採用しています。
・検知部・指示部一体型のシンプル設計なので小型化・軽量化を実現しました。
・市販のスイッチボックス(2個用)にすっきり埋め込めます。
・LEDとブザー音で異常を教えらせします。
・換気扇などの外部機器との連動が可能な接点出力付きです。
・カセット式センサモジュールなのでセンサ交換も簡単です。
・検査成績表付きです。
・(社)日本冷凍空調工業会 マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドラインJRA GL-13 検知器の仕様及び高圧ガス保安協会自主基準KHK S 0010対応品。

A-Gas Japan(旧FUSO)
小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)

A-Gas Japan(旧FUSO)
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジコー
酸素モニター JKO-25S3
0通常価格(税別):75,282円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~