17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フロンガス検知器

通常単価(税別)
36,070
税込単価
39,677
通常出荷日:6日目

【特徴】●放電式センサ採用なので従来冷媒に特に最適です。●吸引ポンプ内蔵型で反応速度が速いです。●自由...

詳細を確認
  • 対象ガス
    その他
  • 商品タイプ
    ガス検知器
  • JANコード
    4580164020404
  • 対象ガス
    R12・R22・R134a・R404A・R407C・R507A・R410A
  • 検知方法
    放電式センサ,吸引ポンプ方式
  • 検知表示
    ブザー,LED点灯
  • サイズ/質量
    190L×57W×38Dmm,プローブ:300mm/約190g
  • 電源
    単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
  • セット内容
    本体×1、単3電池×2、交換用センサ×1、ケース×1、取扱説明書、保証書

型番:

EL-520
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EL-520の仕様・寸法情報

対象ガス
その他
商品タイプ
ガス検知器
JANコード
4580164020404
対象ガス
R12・R22・R134a・R404A・R407C・R507A・R410A
検知方法
放電式センサ,吸引ポンプ方式
検知表示
ブザー,LED点灯
サイズ/質量
190L×57W×38Dmm,プローブ:300mm/約190g
電源
単3電池×2、オートパワーオフ(35分)
セット内容
本体×1、単3電池×2、交換用センサ×1、ケース×1、取扱説明書、保証書
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EL-520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,070
( 39,677 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】●放電式センサ採用なので従来冷媒に特に最適です。●吸引ポンプ内蔵型で反応速度が速いです。●自由自在に曲がる300mmのロングタイプフレキシブルチューブ。●雰囲気汚染時に便利なオートゼロ補正機能搭載。●最高感度3g/年の高感度モデル(R12、R22、R134a、R404A)。【用途】●フロンガスの検知に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロンガス検知器の型番EL-520のページです。 型番EL-520に関する仕様情報を記載しております。
フロンガス検知器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロンガス検知器
赤外線式フロンガス検知器
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器
拡散式半導体センサ方式フロンガス検知器
可燃性ガス検知器 (メタン・ガソリン・プロパン・LPG他)
サブコンデンサ(フロンガス回収)
メーカーA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格36,07083,32543,80438,34159,11142,950
通常出荷日6日目5日目6日目4日目4日目6日目
対象ガスその他その他その他その他メタン / プロパン / その他その他
商品タイプガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器ガス検知器その他
JANコード458016402040445801640203294580164020183458016402016945621614518564580164020756
対象ガスR12・R22・R134a・R404A・R407C・R507A・R410AR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R22・R1234yf・R12R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32・R600a・R23・R123・R507A・R1234yf等のHFC/HCFC系ガスR22・R502・R123・R23・R134a・R404A・R1234yf・R407C・R410A・R32・R600a・R507A等のHFC/HCFC系ガスガソリン、プロパン、天然ガス、重油 他-
検知方法放電式センサ,吸引ポンプ方式赤外線(IR)センサ/吸引式・冷媒選択式半導体ガスセンサ/吸引式半導体ガスセンサ/拡散式--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました