17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Victory 竹ナイロンブラシ X91213
  • X91213
  • X91214

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Victory 竹ナイロンブラシ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

X91213

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・清掃用・木工用表面研磨にご使用ください。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

毛材
ナイロン
タイプ
竹柄ブラシ
長さ(mm)
315
高さ(mm)
18
幅(mm)
40
パッケージサイズ 縦(mm)
315
パッケージサイズ 横(mm)
40
パッケージサイズ 高さ(mm)
18
JANコード
4904781378203
製品重量(g)
40
仕様
反り柄
パッケージ重量(g)
40

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト