ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    Victory 切断砥石 FRP・塩ビ・プラスチック用

    Victory 切断砥石 FRP・塩ビ・プラスチック用 330158
    通常単価(税別)
    662円
    税込単価
    728円
    通常出荷日:4日目

    FRP、塩ビ、プラスチック用切断砥石です。

    型番:

    330158
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    330158の仕様・寸法情報

    被削材
    樹脂 / FRP
    外径(mm)
    100
    厚さ(mm)
    2.1
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    C
    粒度(#)
    60
    JANコード
    4904781194827
    最高使用回転数
    13500rpm
    最高使用周速度
    80m/s
    重量(g)
    24
    長さ(mm)
    100
    高さ(mm)
    2
    幅(mm)
    100
    パッケージサイズ 縦(mm)
    100
    パッケージサイズ 横(mm)
    100
    パッケージサイズ 高さ(mm)
    2
    パッケージ重量(g)
    24
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    330158
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    662円
    ( 728円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    FRP、塩ビ、プラスチック用切断砥石です。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Victory 切断砥石 FRP・塩ビ・プラスチック用の型番330158のページです。 型番330158に関する仕様情報を記載しております。
    Victory 切断砥石 FRP・塩ビ・プラスチック用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Victory 切断砥石 FRP・塩ビ・プラスチック用
    Victory 切断砥石 アルミ用
    Victory 切断砥石 石材・非金属用
    切断砥石 石材用 
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    切断砥石 レンジャーカット アルミ用
    メーカーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーPROZONEトラスコ中山トラスコ中山
    通常価格662円486円448円448円500円468円
    通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目1日目
    被削材樹脂 / FRPアルミニウム石材一般鋼ステンレス鋼アルミニウム
    外径(mm)100100100100105105
    厚さ(mm)2.122211
    穴径(mm)151515151515
    砥粒CCACZAA
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました