17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Victory 板ラチェットレンチベントタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Victory 板ラチェットレンチベントタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

237191

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ボルトやナットの着脱作業に(仮止め)。
・角度が付いて回しやすいベントタイプです。

ご注意

  • 画像は代表画像になります。無理な締め付けはレンチの機能を損ない、ボルトやナットの破損の原因になり非常に危険です。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(mm)
116
高さ(mm)
7
幅(mm)
17
パッケージサイズ 縦(mm)
100
パッケージサイズ 横(mm)
17
パッケージサイズ 高さ(mm)
7
使用サイズ(mm)
5.5×7
口部(角)
12
JANコード
4904781187676
重量(g)
74
仕様
両口角度付(ベントタイプ)
パッケージ重量(g)
74

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト