17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Victory マキタ・日立兼用両口スパナ 332173

Victory マキタ・日立兼用両口スパナ

通常単価(税別)
620円
税込単価
682円
通常出荷日:4日目

【特長】・ロックナットの取り外しの際に。

  • 全長 (mm)
    120
  • JANコード
    4904781174744
  • 高さ (mm)
    3
  • 幅 (mm)
    28
  • 重量 (g)
    68

型番:

332173
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

332173の仕様・寸法情報

全長(mm)
120
JANコード
4904781174744
高さ(mm)
3
幅(mm)
28
重量(g)
68
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
332173
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620円
( 682円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックナットの取り外しの際に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Victory マキタ・日立兼用両口スパナの型番332173のページです。 型番332173に関する仕様情報を記載しております。
Victory マキタ・日立兼用両口スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Victory マキタ・日立兼用両口スパナ
Victory マキタ・日立兼用ロックナットレンチ
板スパナセット(両口スパナ)
両口メガネレンチ TM-16X18
両口シノ付ラチェット
両口シノ付ラチェット
メーカーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーホーザントップ工業KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格620円639円920円2,465円15,817円10,956円
通常出荷日4日目4日目2日目1日目9日目9日目
全長(mm)120120100 / 120 / 85274380380
JANコード49047811747444904781174737----
高さ(mm)322----
幅(mm)2824----
重量(g)6860----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました