17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Victory 釘締め 128007

Victory 釘締め

通常単価(税別)
869円
税込単価
956円
通常出荷日:4日目

【特長】・釘の頭を沈める時にもご使用いただけます。・金槌の入らないところの釘打ちにもご使用いただけます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    片手ハンマー
  • 全長 (mm)
    150
  • 高さ (mm)
    10
  • 幅 (mm)
    10
  • パッケージサイズ 縦 (mm)
    190
  • パッケージサイズ 横 (mm)
    50
  • パッケージサイズ 高さ (mm)
    11
  • 呼び寸
    150mm
  • JANコード
    4904781164448
  • 製品重量 (g)
    70
  • パッケージ重量 (g)
    80
  • 仕様
    タイプ:ハンマーでは届かない、狭所での作業向き

型番:

128007
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

128007の仕様・寸法情報

商品タイプ
片手ハンマー
全長(mm)
150
高さ(mm)
10
幅(mm)
10
パッケージサイズ 縦(mm)
190
パッケージサイズ 横(mm)
50
パッケージサイズ 高さ(mm)
11
呼び寸
150mm
JANコード
4904781164448
製品重量(g)
70
パッケージ重量(g)
80
仕様
タイプ:ハンマーでは届かない、狭所での作業向き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
128007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869円
( 956円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・釘の頭を沈める時にもご使用いただけます。
・金槌の入らないところの釘打ちにもご使用いただけます。
・狭い場所や隅を打ちつける時にもご使用いただけます。
・はみ出し釘にもご使用いただけます。
【用途】
・釘締めや印付に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Victory 釘締めの型番128007のページです。 型番128007に関する仕様情報を記載しております。
Victory 釘締めのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Victory 釘締め
Victory マグネット付ネイルハンマー
マイクロ両口ハンマー
ラバーハンマー
セキューラル・ハンマー EH 3380.
ライトンクロスペンハンマー
メーカーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーANEXオーエッチ工業ロームヘルドハルダーオーエッチ工業
通常価格869円2,677円921円1,527円7,883円2,419円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目9日目1日目
商品タイプ片手ハンマー片手ハンマー両口ハンマーゴムハンマー片手ハンマー石頭ハンマー・溶接用ハンマー
全長(mm)150270180310300280
高さ(mm)1020----
幅(mm)10100----
パッケージサイズ 縦(mm)190270----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました