17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    WA砥石

    クレトイシ

    WA砥石

    4.5

    通常価格(税別):2,324円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    超硬ロータリーバー

    ニコルソン

    超硬ロータリーバー

    4.0

    通常価格(税別):1,175円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    ミスミ

    超硬ドリル ストレートシャンク/レギュラー

    4.3

    通常価格(税別):1,280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング

    ミスミ

    ハイス鋼ドリル テ-パシャンク/ロング

    3.7

    通常価格(税別):6,320円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    砥石(ルビー砥石)

    スリーエー

    砥石(ルビー砥石)

    5.0

    通常価格(税別):5,882円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ペッタンペーパー

    柳瀬

    ペッタンペーパー

    -

    通常価格(税別):445円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 油砥石【1~10個入り】

    大和製砥所

    油砥石【1~10個入り】

    -

    通常価格(税別):763円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ

    ミスミ

    超硬ドリル ストレートシャンク/スタブ

    4.3

    通常価格(税別):1,140円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    SG砥石

    クレトイシ

    SG砥石

    4.4

    通常価格(税別):4,062円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • エクスカリバ―MT3200

    ミスミ

    エクスカリバ―MT3200

    -

    通常価格(税別):43,257円~

    通常出荷日:3日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Victory 金属材・木工材用ベベルグリッドブラシ

Victory 金属材・木工材用ベベルグリッドブラシ
  • GBP-5
  • GBP-6
通常単価(税別)
1,513円
税込単価
1,664円
通常出荷日:4日目

【特長】・切削部品のバリ取り、アール面取り、各種木製品の木目出し、曲面研磨、塗装・メッキの下地研磨に。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

JANコード

重量

(g)

パッケージ重量

(g)

材質

最小発注数量
0.9
4904781065417
158
154
線材:グリット番手60
1個
0.7
4904781065424
146
152
線材:グリット番手180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,513円
( 1,664円 )
4日目
1,513円
( 1,664円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削部品のバリ取り、アール面取り、各種木製品の木目出し、曲面研磨、塗装・メッキの下地研磨に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Victory 金属材・木工材用ベベルグリッドブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Victory 金属材・木工材用ベベルグリッドブラシ
Victory 金属材・木工材用カップブラシ
Victory 金属材・木工材用ベベルブラシ
Victory 真鍮材・銅材用カップブラシ
Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ
Victory ステンレス・アルミ材用カップブラシ
メーカーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリー
通常価格1,513円1,577円2,008円2,122円2,122円1,995円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目3日目2日目4日目
商品タイプべベルブラシカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシ
外径(mm)857585758575
長さ(mm)757575757575
高さ(mm)325032503250
幅(mm)757575757575
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト