ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Victory 金属材・木工材用ベベルブラシ

Victory 金属材・木工材用ベベルブラシ GBP-2
通常単価(税別)
2,008円
税込単価
2,209円
通常出荷日:4日目

【特長】・錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨に。

型番:

GBP-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GBP-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
べベルブラシ
毛材
ステンレス線
外径(mm)
85
線径(mm)
0.3
長さ(mm)
75
高さ(mm)
32
幅(mm)
75
パッケージサイズ 縦(mm)
90
パッケージサイズ 横(mm)
90
パッケージサイズ 高さ(mm)
40
最高回転数(r.p.m)
12000
毛丈(mm)
13
ナット径
M10×P1.5
JANコード
4904781065387
重量(g)
204
パッケージ重量(g)
210
仕様
対象物:ステンレス材、アルミ材
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GBP-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,008円
( 2,209円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆び取り、切削部品のバリ取り、溶接後のスケール取り、塗装・メッキの下地研磨に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Victory 金属材・木工材用ベベルブラシの型番GBP-2のページです。 型番GBP-2に関する仕様情報を記載しております。
Victory 金属材・木工材用ベベルブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Victory 金属材・木工材用ベベルブラシ
Victory 金属材・木工材用カップブラシ
Victory 真鍮材・銅材用ベベルブラシ
Victory ステンレス・アルミ材用カップブラシ
Victory 一般金属・木工用ベベルナイロンブラシ
Victory 一般金属・木工用カップブラシ ナイロン
メーカーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリー
通常価格2,008円1,577円2,122円1,995円1,347円1,347円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜2日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプべベルブラシカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシべベルブラシカップ型ブラシ
毛材ステンレス線ナイロン線真鍮線ステンレス線ナイロン線ナイロン線
外径(mm)857585758575
線径(mm)0.30.90.150.30.50.9
長さ(mm)757575757575
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました