ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Victory ステンレス用ネジ式ジグソーブレード

Victory ステンレス用ネジ式ジグソーブレード 336107
通常単価(税別)
863円
税込単価
949円
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス用ジグソーブレードです。・ステンレスの切断に。・DIYや、ゴミ処理の際に。

型番:

336107
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

336107の仕様・寸法情報

用途
ステンレス
有効刃長(mm)
78
長さ(mm)
78
パッケージサイズ 縦(mm)
147
パッケージサイズ 横(mm)
42
パッケージサイズ 高さ(mm)
3
切断能力(mm)
目安:0.1~3.0以下
JANコード
4904781175215
重量(g)
6
パッケージ重量(g)
12
材質
刃:モリブデンハイス鋼
対象機種メーカー
マキタ、日立、リョービ
取付方法
ネジ止めタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
336107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863円
( 949円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス用ジグソーブレードです。
・ステンレスの切断に。
・DIYや、ゴミ処理の際に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Victory ステンレス用ネジ式ジグソーブレードの型番336107のページです。 型番336107に関する仕様情報を記載しております。
Victory ステンレス用ネジ式ジグソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Victory ステンレス用ネジ式ジグソーブレード
Victory 木工用ネジ式ジグソーブレード
Victory 新建材用ネジ式ジグソーブレード
Victory 合板用ネジ式ジグソーブレード
Victory 木工円切用ネジ式ジグソーブレード
Victory 木工仕上げ切用差込式ジグソーブレード
メーカーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリーアークランド ビクトリー
通常価格863円601円722円601円646円792円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途ステンレス木材発泡スチロール / プラスチック / 石こうボード木材木材木材
有効刃長(mm)787878787883
長さ(mm)787878787883
パッケージサイズ 縦(mm)147147147147147147
パッケージサイズ 横(mm)424242424242
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました