ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

キヤノン電卓 F-789SG-SL SOB

通常単価(税別)
2,985円
税込単価
3,284円
通常出荷日:10日目

445関数・機能、2電源

型番:

F-789SG-SLSOB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-789SG-SLSOBの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
80×168×13
JANコード
4960999918150
質量(g)
88
内容量
1台

型番リスト

表示件数
型番
F-789SG-SLSOB

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,985円
( 3,284円 )
10日目

詳細情報

基本情報

445関数・機能、2電源

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キヤノン電卓 F-789SG-SL SOBの型番F-789SG-SLSOBのページです。 型番F-789SG-SLSOBに関する仕様情報を記載しております。
キヤノン電卓 F-789SG-SL SOBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤノン電卓 F-789SG-SL SOB
キヤノン電卓 LS-105WUC
プリンター電卓用ロールペーパー 5巻入
電卓 SL-930GT-N
金融電卓
ノート型電卓
メーカーCANONCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格2,985円1,290円1,058円1,463円8,244円1,116円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
サイズ(mm)80×168×13106×147×25----
JANコード4960999918150-----
質量(g)88116----
内容量1台1台5巻入---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました