ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キヤノン電卓 HS-1220TSG SOB

キヤノン電卓 HS-1220TSG SOB HS-1220TSG
通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円
通常出荷日:10日目

12桁、卓上サイズ

型番:

HS-1220TSG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS-1220TSGの仕様・寸法情報

桁数
12桁
サイズ(mm)
130×179.5×37.5
JANコード
4960999793993
質量(g)
208
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HS-1220TSG

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550円
( 2,805円 )
10日目

詳細情報

基本情報

12桁、卓上サイズ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キヤノン電卓 HS-1220TSG SOBの型番HS-1220TSGのページです。 型番HS-1220TSGに関する仕様情報を記載しております。
キヤノン電卓 HS-1220TSG SOBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
事務
5
満足度:5.0
原価、売価、粗利ボタンがあり、とても便利です。 打ちやすく大変気に入っています。 滅多にすることのない税率の変更も、簡単...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤノン電卓 HS-1220TSG SOB
キヤノン電卓 LS-105WUC
金融電卓
ノート型電卓
カシオ プリンター電卓
金融計算 電卓
メーカーCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機ケニス
通常価格2,550円1,290円8,244円1,116円6,289円 -7,825円 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目3日目〜4日目
桁数12桁10桁12桁8桁12桁10桁
サイズ(mm)130×179.5×37.5106×147×25----
JANコード4960999793993-----
質量(g)208116----
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート