ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キヤノン電卓 LS-12TUIIG SOB

キヤノン電卓 LS-12TUIIG SOB LS-12TUIIG
通常単価(税別)
1,377円
税込単価
1,515円
通常出荷日:10日目

12桁、手帳サイズ

型番:

LS-12TUIIG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LS-12TUIIGの仕様・寸法情報

桁数
12桁
サイズ(mm)
74×121×8
JANコード
4960999793733
質量(g)
56
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LS-12TUIIG

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,377円
( 1,515円 )
10日目

詳細情報

基本情報

12桁、手帳サイズ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キヤノン電卓 LS-12TUIIG SOBの型番LS-12TUIIGのページです。 型番LS-12TUIIGに関する仕様情報を記載しております。
キヤノン電卓 LS-12TUIIG SOBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤノン電卓 LS-12TUIIG SOB
キヤノン電卓 LS-105WUC
実務電卓 12桁 千万単位 卓上タイプ
実務電卓 12桁 千万単位 ミニ卓上タイプ
カシオ ミニジャスト型電卓 MW-12GT-N
カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
メーカーCANONCANONCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,377円1,290円2,550円1,377円2,028円2,500円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目1日目
桁数12桁10桁12桁12桁12桁12桁
サイズ(mm)74×121×8106×147×25----
JANコード4960999793733-----
質量(g)56116----
内容量1台1台----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました