ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

キヤノン電卓HS-121T SOB

キヤノン電卓HS-121T SOB HS-121TSOB
通常単価(税別)
1,377円
税込単価
1,515円
通常出荷日:10日目

12桁、ミニ卓上サイズ

型番:

HS-121TSOB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS-121TSOBの仕様・寸法情報

桁数
12桁
サイズ(mm)
105×162×16.5
JANコード
4960999631042
質量(g)
130
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HS-121TSOB

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,377円
( 1,515円 )
10日目

詳細情報

基本情報

12桁、ミニ卓上サイズ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キヤノン電卓HS-121T SOBの型番HS-121TSOBのページです。 型番HS-121TSOBに関する仕様情報を記載しております。
キヤノン電卓HS-121T SOBのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
事務処理に使用
5
満足度:5.0
シンプルな電卓で価格も安く送料も無料なので良かったです。ボタンも押しやすく液晶も見やすいです。
0人が参考にしています。
電卓として
4
満足度:4.0
薄くてシンプルなので作業場にはもってこいです。 5年使用していますがまだ現役です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤノン電卓HS-121T SOB
キヤノン電卓 LS-105WUC
金融電卓
ノート型電卓
カシオ プリンター電卓
メーカーCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,377円1,290円8,244円1,116円6,289円 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目3日目〜
桁数12桁10桁12桁8桁12桁
サイズ(mm)105×162×16.5106×147×25---
JANコード4960999631042----
質量(g)130116---
内容量1台1台---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました