17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

キヤノン電卓KS-12T

キヤノン電卓KS-12T
  • KS-12T-BKSOB
  • KS-12T-RDSOB
  • KS-12T-SLSOB
通常単価(税別)
1,377円
税込単価
1,515円
通常出荷日:10日目

12桁、手帳サイズ

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
ブラック
4549292069006
1台
1個
レッド
4549292069044
1台
1個
シルバー
4549292069020
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,377円
( 1,515円 )
10日目
1,377円
( 1,515円 )
10日目
1,377円
( 1,515円 )
10日目

詳細情報

基本情報

12桁、手帳サイズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キヤノン電卓KS-12Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤノン電卓KS-12T
キヤノン電卓 LS-105WUC
実務電卓 12桁 千万単位 卓上タイプ
実務電卓 12桁 千万単位 ミニ卓上タイプ
カシオ ミニジャスト型電卓 MW-12GT-N
カシオ ミニジャスト型電卓 MP-12R-N
メーカーCANONCANONCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,377円1,290円2,550円1,377円2,028円2,500円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目1日目
桁数12桁10桁12桁12桁12桁12桁
サイズ(mm)72×120×9.5106×147×25----
質量(g)54116----
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト