ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

キヤノン電卓LS-101 T SOB

キヤノン電卓LS-101 T SOB LS-101TSOB
通常単価(税別)
1,203円
税込単価
1,323円
通常出荷日:10日目

10桁、ミニ卓上サイズ

型番:

LS-101TSOB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LS-101TSOBの仕様・寸法情報

桁数
10桁
サイズ(mm)
99×140×16.5
JANコード
4960999630953
質量(g)
105
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LS-101TSOB

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,203円
( 1,323円 )
10日目

詳細情報

基本情報

10桁、ミニ卓上サイズ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キヤノン電卓LS-101 T SOBの型番LS-101TSOBのページです。 型番LS-101TSOBに関する仕様情報を記載しております。
キヤノン電卓LS-101 T SOBのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
計算
4
満足度:4.0
今回は2つ目の購入。サイズ感が絶妙で持ちやすくキータッチも良好、液晶画面は適度な大きさで読み取りやすい。コスパにも優れて...もっと読む
0人が参考にしています。
電卓として
4
満足度:4.0
7~8年使ってますがトラブルなしです。 フラットな電卓なので人によって好みが分かれるかもしれませんが、 シンプル&スマー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤノン電卓LS-101 T SOB
キヤノン電卓 LS-105WUC
金融電卓
ノート型電卓
カシオ プリンター電卓
メーカーCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,203円1,290円8,244円1,116円6,289円 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目3日目〜
桁数10桁10桁12桁8桁12桁
サイズ(mm)99×140×16.5106×147×25---
JANコード4960999630953----
質量(g)105116---
内容量1台1台---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました