ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

キヤノン電卓SI-120T JPN SOB

キヤノン電卓SI-120T JPN SOB SI-120T
通常単価(税別)
1,941円
税込単価
2,135円
通常出荷日:10日目

12桁、ミニ卓上サイズ

型番:

SI-120T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SI-120Tの仕様・寸法情報

桁数
12桁
サイズ(mm)
99×140×12.3
JANコード
4549292050677
質量(g)
97.7
内容量
1台
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SI-120T

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,941円
( 2,135円 )
10日目

詳細情報

基本情報

12桁、ミニ卓上サイズ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キヤノン電卓SI-120T JPN SOBの型番SI-120Tのページです。 型番SI-120Tに関する仕様情報を記載しております。
キヤノン電卓SI-120T JPN SOBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キヤノン電卓SI-120T JPN SOB
キヤノン電卓 LS-105WUC
デスク型電卓 DF-120GT-N
カシオ デスク型電卓 DS-120TW
電卓 ハンディタイプ(カラー)HC120TXシリーズ
金融電卓
メーカーCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機オーロラカシオ計算機
通常価格1,941円1,290円3,467円10,989円847円8,244円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目10日目4日目
桁数12桁10桁12桁12桁12桁12桁
サイズ(mm)99×140×12.3106×147×25----
JANコード4549292050677-----
質量(g)97.7116----
内容量1台1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました