17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

機械式ラチェットカウンタ(RS)小型タイプ RS-204-5

機械式ラチェットカウンタ(RS)小型タイプ

通常単価(税別)
4,036円
税込単価
4,440円
通常出荷日:4日目

【特長】・各種機械に連続して往復運動の動作回転数を表示する機械式カウンタ・駆動軸レバーの約40~45°...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • リセット方式
    つまみ式
  • 計数速度 (cpm)
    500
  • 取付前後 (mm)
    31
  • 取付左右 (mm)
    12
  • 回転方向
    右軸正回転
  • 取付穴径
    φ3.1
  • 桁数 (桁)
    5
  • 主軸の高さ (mm)
    21
  • 主軸の外径 (mm)
    φ4
  • 数字の大きさ (mm)
    2.8×4.5
  • 最大トルク (N・m)
    0.039
  • 質量(g)
    77
  • 仕上
    ブラック

型番:

RS-204-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

型番桁数主軸の位置
及び回転方向
リセット
(0戻し)
主軸の
高さ
mm
主軸の
外径
mm
取付寸法
(前後×左右×穴径)
mm
数字の
大きさ
mm
計数速度
(最大)
cpm
トルク
(最大)
N.m
重量
g
仕上軸の位置及び
回転方向図
備考
RS-204-55右軸正回転ツマミ21φ431×12×φ3.12.8×4.55000.03977ブラックA

※備考欄は A…標準品

外形図

機械式ラチェットカウンタ(RS)小型タイプ 外形図

RS-204-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
リセット方式
つまみ式
計数速度(cpm)
500
取付前後(mm)
31
取付左右(mm)
12
回転方向
右軸正回転
取付穴径
φ3.1
桁数(桁)
5
主軸の高さ(mm)
21
主軸の外径(mm)
φ4
数字の大きさ(mm)
2.8×4.5
最大トルク(N・m)
0.039
質量(g)
77
仕上
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-204-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,036円
( 4,440円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種機械に連続して往復運動の動作回転数を表示する機械式カウンタ
・駆動軸レバーの約40~45°の傾斜往復運動で数字は1進
・最高計数速度は500~1000カウント/分
・リセット(0戻し)はツマミを360°回すことで行います

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

機械式ラチェットカウンタ(RS)小型タイプの型番RS-204-5のページです。 型番RS-204-5に関する仕様情報を記載しております。
機械式ラチェットカウンタ(RS)小型タイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工治具のカウンター
4
満足度:4.0
上下させて加工する治具の、上下動回数を見える化するために使用。 耐久性はこれから見極めることになりますが、良好に動作して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械式ラチェットカウンタ(RS)小型タイプ
ワンタッチ長さ計測カウンタ
マシンカウンタワンタッチリセット型
各種機械式カウンタ RS/RSL
機械式数取器 H-102シリーズ(台付数取器・連式タイプ)
MCFシリーズ 小型電磁カウンタ(エコノミータイプ)
メーカー古里精機製作所古里精機製作所トラスコ中山ライン精機ライン精機ライン精機
通常価格4,036円15,900円 -2,199円4,405円 -4,668円 -4,033円 -
通常出荷日4日目4日目〜1日目2日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタ連式数取器カウンタ
リセット方式つまみ式プッシュ式プッシュ式つまみ式つまみ式ワンタッチボタン式
計数速度(cpm)500-700---
取付前後(mm)3162----
取付左右(mm)1252----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました