ツール用品技術窓口

延長コード №VE-EC2

通常単価(税別)
5,352円
税込単価
5,887円
通常出荷日:2日目

​ベ​ッ​セ​ル​ ​V​E​シ​リ​ー​ズ​電​動​ド​ラ​イ​バ​ー​、​ス​ク​リ​ュ​ー​カ​...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    長さ 2m
  • JANコード
    4907587311252
  • 質量(g)
    120
  • 適用
    VE-1500EPA、2000EPA、3000、4000(P)、4500(P)、VSC-01、VCT-20(※3P・6P変換コード必要)、VCT-30、VCT-45

型番:

551036
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

551036の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
長さ 2m
JANコード
4907587311252
質量(g)
120
適用
VE-1500EPA、2000EPA、3000、4000(P)、4500(P)、VSC-01、VCT-20(※3P・6P変換コード必要)、VCT-30、VCT-45

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
551036
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,352円
( 5,887円 )
2日目

詳細情報

基本情報

​ベ​ッ​セ​ル​ ​V​E​シ​リ​ー​ズ​電​動​ド​ラ​イ​バ​ー​、​ス​ク​リ​ュ​ー​カ​ウ​ン​タ​ー​用​延​長​コ​ー​ド​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長コード №VE-EC2の型番551036のページです。 型番551036に関する仕様情報を記載しております。
延長コード №VE-EC2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
延長コード №VE-EC2
バッテリーパック 18V
充電器 LEDランプ付
伸縮アーム
ハンドフリーアーム No.HFKCC-3-1DR
HFB-300-1専用アタッチメント(ホルダー) HFB-H50 適用ツール外径:Φ42~50mm
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格5,352円32,009円24,256円84,081円134,654円21,901円
通常出荷日2日目1日目1日目4日目4日目5日目
サイズ(mm)長さ 2m-----
JANコード490758731125245456956008914545695600884490758731451249075873152364907587012166
質量(g)120630700530.02900.0390.000
適用VE-1500EPA、2000EPA、3000、4000(P)、4500(P)、VSC-01、VCT-20(※3P・6P変換コード必要)、VCT-30、VCT-45-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました