17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックキャッチャー(差込式ホルダー)【1~3個入り】

通常単価(税別)
1,1153,176
税込単価
1,2273,494
通常出荷日:2日目

ビット、ソケットの携帯に便利な差込式ホルダー。【特長】・片手でビットの交換ができる。・滑らかな表面仕上...

詳細を確認
  • 本体全長 (mm)
    41
  • 本体外径 (mm)
    20
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

品番No.内容明細台紙サイズ(mm)内装外装
QB-10Rクイックキャッチャー(レッド)×1個135×50×2210100
QB-10Bクイックキャッチャー(ブルー)×1個135×50×2210100
QB-10Yクイックキャッチャー(イエロー)×1個135×50×2210100
QB-K3Cクイックキャッチャー
(レッド、ブルー、イエロー)×各1個
カラビナ(ブラック)×1個
135×50×5010100
QB-KBADクイックキャッチャー(ブラック)×1個
キーアダプター×1個
135×50×3110100
486921(QB-10R)寸法図

486921(QB-10R)寸法図

注意事項

  • ビットを奥まで差し込み、抜けないことを確認してから使用する。
  • 着脱時にはビットをしっかりと持ち、不意の落下を防ぐ。
  • ドリルなどの鋭利な工具は危険なので、取り付けない。
  • 衝撃によりスリーブが上がり、ビットが抜け落ちる場合があるので、高所での作業には注意。
  • 使用前に破損がないか確認してから使用する。
  • 鍵および貴重品の紛失・盗難等につきましては、責任を負いかねる。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

セット内容

最小発注数量
4907587359544
クイックキャッチャー(赤)…1個
1個
4907587359551
クイックキャッチャー(青)…1個
1個
4907587359568
クイックキャッチャー(黄)…1個
1個
4907587359681
クイックキャッチャー(赤、青、黄)、カラビナ…各1個
1パック

3個入り

4907587359698
クイックキャッチャー(黒)、キーアダプター、カラビナ…各1個
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,115
( 1,227 )
2日目
1,115
( 1,227 )
2日目
1,115
( 1,227 )
2日目
3,176
( 3,494 )
2日目
1,974
( 2,171 )
2日目

詳細情報

基本情報

ビット、ソケットの携帯に便利な差込式ホルダー。
【特長】
・片手でビットの交換ができる。
・滑らかな表面仕上げと引き上げ式スリーブで不意の工具落下を防止。
・強力ボールチャックにより工具最大重量500gまで取付可能。
・大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
・3個セットやキーアダプター付きもラインナップ。
【用途】
・建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木作業時等に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックキャッチャー(差込式ホルダー)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
建築現場で
5
満足度:5.0
いちいちビット交換をする時にポケットに入れたビットを入れ替えて・・戻してという作業が無くなり、キーホルダーにぶら下げてお...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックキャッチャー(差込式ホルダー)
クイックキャッチャー用キーアダプター No.QB-AD
精密ソケットビットNo.D72
アンカー打込機(バッテリー式) SD-2036-CL
クイックミニ補助ローラー A-47450
電動ドライバーホルダー
メーカーベッセルベッセルベッセルサンコーテクノマキタトラスコ中山
通常価格1,115-6181,143 -233,41411,0002,025
通常出荷日2日目2日目1日目4日目3日目1日目
本体全長(mm)415844---
本体外径(mm)20-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト