ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P

通常単価(税別)
2,322
税込単価
2,554
通常出荷日:1日目

硬度と靱性をかねそなえた、強く、しなやかな素材ダイハード鋼を採用したボールポイントビット5本組セット。...

詳細を確認

型番:

485596
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

485596の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
3 ~ 8
ボールポイント
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
100
マグネット
あり
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4907587336965
セット内容
ボールポイント剛彩ビット 対辺3×100、対辺4×100、対辺5×100、対辺6×100、対辺8×100…各1本
サイズ(mm)
個装サイズ160×70×15
ビット入数
5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
485596

全長

(mm)

JANコード

セット内容

サイズ

(mm)

最小発注数量
100
4907587336965
ボールポイント剛彩ビット 対辺3×100、対辺4×100、対辺5×100、対辺6×100、対辺8×100…各1本
個装サイズ160×70×15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,322
( 2,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

硬度と靱性をかねそなえた、強く、しなやかな素材ダイハード鋼を採用したボールポイントビット5本組セット。
【特長】
・ダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用し、強く、しなやかで耐久性は抜群(対辺8は除く)。
・ボールポイント傾き角度26°狭く限られた角度での使用に適している。
・全長100mmと150mmのロングサイズがある。
・カラーで色分けしているためビットが選びやすい。
・マグネット入り。
【用途】
・六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用。

商品情報

製品仕様

品番No.セット内容台紙サイズ
(mm)
GS5P-35対辺3×100 1本160×70×15
対辺4×100 1本
対辺5×100 1本
対辺6×100 1本
対辺8×100 1本
GS5P-36対辺3×150 1本180×70×15
対辺4×150 1本
対辺5×150 1本
対辺6×150 1本
対辺8×150 1本

注意事項

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招く。

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

製品の画像

製品の画像

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

製品の画像

製品の画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5Pの型番485596のページです。 型番485596に関する仕様情報を記載しております。
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5Pのレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
工具として
5
満足度:5.0
電動工具に取り付けて使用しています。色分けしているので、識別しやすいです。
0人が参考にしています。
設備修理
4
満足度:4.0
ショートサイズは持っていたが奥の箇所が届かないのでロングを購入した。色分けされていて非常に作業性が良いです。
0人が参考にしています。
組み立て業務
4
満足度:4.0
インパクトドライバと組み合わせで使用しています。 ガタもなく大変使いやすく、色で判別できるため使い勝手がいいです。
0人が参考にしています。
狭い場所での締め付けに最適
5
満足度:5.0
今まではショートネック六角レンチを使用していたが、こちらを使用したら断然スピードアップできた。電動ドライバを使用している...もっと読む
0人が参考にしています。
ビット
5
満足度:5.0
色分けしてあるので見分けやすいです 先端部分もくいつきがよく、しっかり締めることができます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート
片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ
片頭ボールポイント 剛彩ビット GSBPシリーズ
片頭ヘックス 剛彩ビット ダイハード鋼 GSH080S
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルエスコ
通常価格2,3222,3991,496 -507 -4631,520
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜2日目1日目
先端形状六角六角六角六角六角六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)3 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 6 / 82.5 / 3 / 4 / 5 / 6-82.5 / 3 / 4 / 5 / 6
ボールポイント---
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング