ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ボールポイント・パワービットミリセット

通常単価(税別)
7,797円
税込単価
8,577円
通常出荷日:6日目

全長76mm差込角6.35mmのボールポイント・パワービット9本セット。【特長】・規格:ミリ。・全長7...

詳細を確認

型番:

BHX9M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BHX9Mの仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
2 ~ 12
ボールポイント
○
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
76
セット内容
2、2.5、3、4、5、6、8、10、12mm
コーティング
プロガード加工
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BHX9M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,797円
( 8,577円 )
6日目

詳細情報

基本情報

全長76mm差込角6.35mmのボールポイント・パワービット9本セット。
【特長】
・規格:ミリ。
・全長76mm、差込角6.35mm。
・六角レンチ用に特別に配合されたボンダス独自鋼材「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材の20%以上高い強度を実現。
・ボンダス独自の表面加工「プロガード加工」は一般的な黒染め加工の5倍の耐蝕性を発揮。
【用途】
・六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に最適。
・エアー工具との使用に最適。

商品情報

ボールポイント・パワービットミリセット BHX9Mの詳細

ボールポイント・パワービットミリセット:関連画像

ボールポイント・パワービットミリセット イメージ

  • 工アー工具との使用に最適

ボールポイント・パワービットミリセット BHX9Mの寸法

  • 型番:BHX9M
  • セット内容:2/2.5/3/4/5/6/8/10/12mm

開発秘話

 

「ボールポイント」
1965年、ボンダス社の創設者ジョン・ボンダスが世界初のボール形状の六角棒レンチを考案しました。
それまで、六角ネジの締付けはネジに対して垂直にレンチを挿入する必要がありました。
ボール形状の六角レンチは25度の角度から挿入して締め付けができるため、大幅な作業効率性の向上と作業時間の削減が実現しました。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイント・パワービットミリセットの型番BHX9Mのページです。 型番BHX9Mに関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント・パワービットミリセットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q黒染めとメッキ加工の鋼材は異なりますか?
A
ボンダス製品はプロガード(黒)、ブライトガード(メッキ)ともに同じプロテニアム特殊合金鋼という独自の鋼材を使用しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント・パワービットミリセット
六角ボールポイントビットセット(8本組)
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート
ボールポイント・パワービットインチセット
ボールポイント・ビットミリセット
ボールポイント・ビットインチセット
メーカーボンダスSK-11ベッセルボンダスボンダスボンダス
通常価格7,797円1,329円2,692円12,850円9,621円15,441円
通常出荷日6日目3日目1日目8日目8日目1日目
先端形状六角六角六角六角六角六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)10 / 12 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 82.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 6 / 8-10 / 12 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8-
ボールポイント○○○○○○
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm-
全長(mm)768215076-76
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました