17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
ヘキサゴンソケット 2H
TONE
  • <
  • >

片頭ヘックス 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P【5個入り】

通常単価(税別)
2,443円
税込単価
2,687円
通常出荷日:2日目

硬度と靱性をかねそなえた新素材、強く、しなやかな素材ダイハード鋼を採用したヘックスビット5本組セット。...

詳細を確認

型番:

485587
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

製品仕様

品番No.セット内容台紙サイズ
(mm)
GS5P-31対辺2.5×65160×70×8
対辺3×65
対辺4×65
対辺5×65
対辺6×65
GS5P-32対辺2.5×150180×70×8
対辺3×150
対辺4×150
対辺5×150
対辺6×150

注意事項

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 改造しないでください。加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招く恐れがあります。

型番:485579(全長65mm)の画像

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

製品の画像

製品の画像

製品仕様

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

製品の画像

製品の画像

485587の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
2.5 ~ 6
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
150
マグネット
あり
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
JANコード
4907587336873
セット内容
ヘックス剛彩ビット 対辺2.5×150、対辺3×150、対辺4×150、対辺5×150、対辺6×150…各1本
サイズ(mm)
個装サイズ180×70×8
ビット入数
5

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
485587

全長

(mm)

JANコード

セット内容

サイズ

(mm)

最小発注数量
150
4907587336873
ヘックス剛彩ビット 対辺2.5×150、対辺3×150、対辺4×150、対辺5×150、対辺6×150…各1本
個装サイズ180×70×8
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,443円
( 2,687円 )
2日目

詳細情報

基本情報

硬度と靱性をかねそなえた新素材、強く、しなやかな素材ダイハード鋼を採用したヘックスビット5本組セット。
【特長】
・ダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用し強く、しなやかで耐久性は抜群。
・全長65mmと150mmのロングサイズがある。
・カラーで色分けしているため、ビットが選びやすい。
・マグネット入り。
【用途】
・六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片頭ヘックス 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5Pの型番485587のページです。 型番485587に関する仕様情報を記載しております。
片頭ヘックス 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5Pのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車両整備
5
満足度:5.0
 車両整備で使っています。  HRC62と言う非常に高い硬度のおかげで耐久性が非常に良いですね。 安物だと高トルクで使っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片頭ヘックス 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P
片頭ヘックス 剛彩ビット アソート GS5Pシリーズ
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組(アソート) No.GS5P
片頭ボールポイント 剛彩ビット 5本組アソート
片頭ヘックス 剛彩ビット ダイハード鋼 GSH080S
サキスボトーションビット(マグネット入り) 5本組
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,443円1,091円 -1,659円 -2,692円567円1,233円 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目2日目1日目
先端形状六角六角六角六角六角プラス(+)
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)2.5 / 3 / 4 / 5 / 62.5 / 3 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 6 / 886.35
差込部形状六角六角六角六角六角六角
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました