ツール用品技術窓口

静電気除去ハイパワーガン No.HPG-1

通常単価(税別)
62,300円
税込単価
68,530円
通常出荷日:2日目

帯電量の多いワーク向けの高圧電源接続用、ガンタイプ除電器。【特長】・ノズルの放電針にはチタンを採用・外...

詳細を確認
  • 種類
    交流方式
  • 商品タイプ
    ガンタイプ
  • JANコード
    4907587019318
  • 奥行(mm)
    100
  • 入力電源(V)
    DC24±10%
  • 幅(mm)
    150
  • 質量(g)
    550
  • 出力電圧(kV)
    AC3.5
  • 付属品1
    静電気除去ハイパワーガン(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
  • 使用温度
    0~45℃
  • 使用湿度
    10~90%RH
  • 騒音
    95dBA
  • 除電時間
    約0.5秒 入力エアー圧:0.3MPa、 距離150mmの場合
  • 保存温度
    -30~50℃
  • 保存湿度
    10~90%RH

型番:

623046
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

静電気除去ハイパワーガン HPG-1の仕様

寸法図(単位:mm)

寸法図(単位:mm)

型式HPG-1
種別高電圧印加式除電器
構造直結型(通電中に電極に触れると電撃を受けます。)
適応高圧電源高圧電源ユニットGP-1 4kV
除電方式交流コロナ放電方式
印加電圧/周波数AC3.5kV/50/60Hz(GP-1 4kV側で設定/調整します。)
使用流体/入力圧クリーンエアー/最大入力圧0.7MPa(これ以上の圧力のエアーを絶対に接続しないでください。本体部等の破損の恐れがあります。)
使用温度/湿度0~45℃/10~90%RH(氷結・結露なきこと)
保存温度/湿度-30~50℃/10~90%RH(氷結・結露なきこと)
設置距離50mm~300mm程度(帯電物ーガン先端)
除電時間約0.5秒、入力エアー圧0.3MPa、距離150mmの場合
イオンバランスGP-1側で調整可能(チャージプレートモニターまたは同等品が必要です。)
設置場所屋内
保護回路高圧電源ユニットGP-1 4kVには高電圧異常検知/自動停止回路付
高圧ケーブル標準3m※1、シリコンシールドケーブル
末端コネクタ高圧コネクタCON-4
エアー接続φ8mmチューブ適応、ワンタッチ継手
材質エアーガン:アルミダイカスト、ノズル部:PA66+SUS304、放電針:チタン
重量約550g、高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む
騒音約95dBA入力エアー圧0.3MPaのとき
エアー消費量約110L/min、入力エアー圧0.3MPaのとき
装置期待寿命10,000時間が目安です。(8時間×250日×5年)※2
  • ※1別作対応でケーブル長さを5m以内で変更可能。
    別売高電圧ユニットGP-1 1台につきケーブル長さ5mタイプを2台は接続不可。(2台のうち1台が5m接続した場合はもう片方は3mにしてください)
  • ※2保証期間ではない。

製品スペック

呼称本体サイズ
(mm)
本体重量
(g)
印加電圧入力電源騒音
(dBA)
HPG-1150×100×30.9550AC3.5kV(50/60Hz)※GP-1 4kV側で設定/調整します。DC24V±10%95
  • イオン発生方式:交流コロナ放電式
  • 除電時間:約0.5秒以下
  • イオンバランス:GP-1 4kV側で調整可能
  • 個装サイズ:250×250×80mm
  • セット内容/付属品:約550g(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
  • 適用:GP-1 4kV

623046の仕様・寸法情報

種類
交流方式
商品タイプ
ガンタイプ
JANコード
4907587019318
奥行(mm)
100
入力電源(V)
DC24±10%
幅(mm)
150
質量(g)
550
出力電圧(kV)
AC3.5
付属品1
静電気除去ハイパワーガン(高圧ケーブル3m、高圧コネクタ含む)
使用温度
0~45℃
使用湿度
10~90%RH
騒音
95dBA
除電時間
約0.5秒 入力エアー圧:0.3MPa、 距離150mmの場合
保存温度
-30~50℃
保存湿度
10~90%RH
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
623046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,300円
( 68,530円 )
2日目

詳細情報

基本情報

帯電量の多いワーク向けの高圧電源接続用、ガンタイプ除電器。
【特長】
・ノズルの放電針にはチタンを採用
・外部にノイズ影響の少ない高圧シールドケーブルを標準装備(3m)
・高圧ケーブルは耐久性があり外部にノイズ影響の少ないシリコンシールドケーブルを採用
・エアーガン本体は頑強なアルミダイカスト製で、引きやすく作業性に優れた大型レバー
・付属の高圧電源ユニット GP-1 4kVは、イオンバランスを調整することが可能
【用途】
・塗装前室、成型後の除電、ペット除電など帯電量の多いワーク向け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気除去ハイパワーガン No.HPG-1の型番623046のページです。 型番623046に関する仕様情報を記載しております。
静電気除去ハイパワーガン No.HPG-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去ハイパワーガン No.HPG-1
静電気除去ファン F-120R
パルスイオンバー 電源別置タイプ
静電気除去ハイパワーノズル No.HPN-1
静電気除去ハイパワーノズル HPN-1
スーパースリムノズル N-1
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格62,300円39,686円61,280円35,726円34,685円37,767円
通常出荷日2日目1日目6日目6日目4日目1日目
種類交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式交流方式
商品タイプガンタイプファンタイプバータイプノズルタイプノズルタイプノズルタイプ
JANコード490758701931849075870191654907587007643490758701928849075870192884907587020512
奥行(mm)10069.5377625.227.5
入力電源(V)DC24±10%DC24V±5%AC3500--DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました