17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワースケーラー用ニードル No.HPSN215【100個入り】

通常単価(税別)
6,617
税込単価
7,279
通常出荷日:2日目

高速針エアタガネ用の替ニードル。【特長】・ベッセル パワースケーラーGT-HPS160の交換用ニードル...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    ニードル径:φ2mm
  • 全長 (mm)
    150
  • JANコード
    4907587317469
  • 適用機種
    GT-HPS160

型番:

350151
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

パワースケーラー用ニードル No.HPSN215の用途

溶接周辺のスパッタ除去に

溶接周辺のスパッタ除去に

鉄サビの除去に

鉄サビの除去に

長い距離のビード処理に

長い距離のビード処理に

製品仕様

  • 交換部品パワースケーラー用ニードル
  • GT-HPS160用(100本入り)
  • 内容明細:φ2mm(直径2mm)×150mm 100本
  • 注意事項:ご使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ずお読みいただき、十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わないでください。

350151の仕様・寸法情報

詳細タイプ
ニードル径:φ2mm
全長(mm)
150
JANコード
4907587317469
適用機種
GT-HPS160

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
350151
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,617
( 7,279 )
2日目

詳細情報

基本情報

高速針エアタガネ用の替ニードル。
【特長】
・ベッセル パワースケーラーGT-HPS160の交換用ニードル。
・Φ2(直径2mm)×150。
・ニードルが広がりにくく、狙ったところにピンポイントで作業できる。
・ニードルの交換が工具を使わず簡単。
【用途】
・スパッタ、スラグの除去、塗装膜はがし、サビ取りに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワースケーラー用ニードル No.HPSN215の型番350151のページです。 型番350151に関する仕様情報を記載しております。
パワースケーラー用ニードル No.HPSN215のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワースケーラー用ニードル No.HPSN215
TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】
215mm エアーソーセット(ブレード付)
コンパクトツール 10mm 低速ドリル 215R
10,000spm/215mm エアーソー
ニードルバルブ 2M×2M CS-1022
メーカーベッセルトラスコ中山エスココンパクトツールエスコSK-11
通常価格6,6174,177 -20,09345,18216,6782,545
通常出荷日2日目1日目1日目9日目3日目3日目
詳細タイプニードル径:φ2mm-----
全長(mm)150-----
JANコード4907587317469-----
適用機種GT-HPS160-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました