ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ No.GT-P80XW

通常単価(税別)
65,468円
税込単価
72,015円
通常出荷日:4日目

普通ボルト径8~10mmの能力で小型で軽量な高速回転のエアーインパクトレンチ。【特長】・低騒音・低振動...

詳細を確認
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    8~10
  • ハンマータイプ
    ダブル
  • 回転数 (rpm)
    7,000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • 排気
    後方
  • アジャストダイヤル数
    4段階
  • 使用空気圧 (MPa)
    0..6
  • JANコード
    4907587301666
  • 全長(mm)
    163.5
  • ホース継手
    Rc 1/4
  • 重量 (g)
    1480
  • 付属品
    コンセントBPB-2、 L型レンチH4
  • 実用トルク範囲 (N・m)
    49~229.7
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35

型番:

324049
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

エアーインパクトレンチ No.GT-P80XWの仕様

呼称先端工具
取付サイズ
アジャスト
ダイヤル数
能力普通ボルト径 mm実用トルク範囲 N・m無負荷回転数 rpm空気消費量 m3/min使用空気圧力 MPa使用エアーホース内径 mm本体全長
mm
本体重量
g
GT-P80XWSQ12.748~1049~229.77,0000.40.66.35163.51,480
各部名称

各部名称

  • 先端工具取付方式:ピンロック。
  • 消音装置:あり。
  • 排気方向:後方。
  • ホース継手:Rc1/4。
  • 中空樹脂グリップで軽量(従来比約20%ダウン)。
  • 作業性向上(重量バランス改善、疲れにくい)。
  • 手のひら全体にフィット、握りやすい。

付属品

  • コンセントBPB-2。
  • 回転部作動油VG-10。
  • 衝撃部作動油VG-32。
  • L型レンチH4。

注意事項

  • 使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ず読む。
  • 十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わない。

左右切替・パワーアジャストが手元で操作完了

スロットルのON/OFF

スロットルのON/OFF

回転方向の切替

回転方向の切替

アジャストダイヤルの調整

アジャストダイヤルの調整

No.GT-P80XW外形図

No.GT-P80XW外形図

324049の仕様・寸法情報

ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
8~10
ハンマータイプ
ダブル
回転数(rpm)
7,000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m³/min)
0.4
排気
後方
アジャストダイヤル数
4段階
使用空気圧(MPa)
0..6
JANコード
4907587301666
全長(mm)
163.5
ホース継手
Rc 1/4
重量(g)
1480
付属品
コンセントBPB-2、 L型レンチH4
実用トルク範囲(N・m)
49~229.7
使用エアーホース内径(mm)
6.35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
324049
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,468円
( 72,015円 )
4日目

詳細情報

基本情報

普通ボルト径8~10mmの能力で小型で軽量な高速回転のエアーインパクトレンチ。
【特長】
・低騒音・低振動、ハイパワーのオイルエクストラシリーズエアーインパクトレンチ。
・四角ドライブ12.7mmピンロック式、消音装置付、後方排気。
・グリップは中空樹脂グリップで軽量、作業性が向上。
・左右切替、回転方向切り替え、アジャストダイヤル調整も手元操作でOK。
【用途】
・自動車部品製造をはじめ、ハウス組立、特殊車両や空圧機器など。
・小型建機、農機具製造、ポンプなど、幅広い産業分野に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチ No.GT-P80XWの型番324049のページです。 型番324049に関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチ No.GT-P80XWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ No.GT-P80XW
エアーインパクトレンチ No.GT-P60XW
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-P80W
エアーインパクトレンチ No.GT-1600P
エアーインパクトレンチ No.GT-1400P
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー No.GT-S60XW
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格65,468円42,160円39,230円34,585円31,846円46,993円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
ソケット差込角(mm)12.79.512.712.712.79.5
能力ボルト径(mmφ)8~106.0~8.08~1014~1612~146~8
ハンマータイプダブルダブルダブルシングルシングルダブル
回転数(rpm)7,00075007500670070007500
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました