ツール用品技術窓口

エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P80XD

通常単価(税別)
65,468円
税込単価
72,015円
通常出荷日:4日目

抜群の耐久性でグングン締まるエアードライバー。【特長】・低騒音・低振動、ハイパワーのオイルエクストラシ...

詳細を確認
  • 能力ねじ寸法 (mm)
    8~10
  • チャック方式
    ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
  • ビット差込口 (mm)
    8
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    7,000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    172
  • JANコード
    4907587302236
  • 能力(普通ネジ) (mm)
    8~10
  • 能力(タッピングネジ) (mm)
    5~6
  • 能力(木ネジ) (mm)
    4.5~6.2
  • 能力(ボルト) (mm)
    8~10
  • ホース継手
    Rc1/4
  • 重量 (g)
    1,520
  • 付属品
    ビット(A15 +2×65G/+3×65E)、コンセント(BPB-2)、L型レンチ(H4)、回転部作動油 (VG-10)、衝撃部作動油(VG-32)
  • 使用エアーホース内径 (mm)
    6.35
  • 仕様
    消音装置付

型番:

324050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P80XDの仕様

呼称先端工具
取付サイズ
アジャスト
ダイヤル数
能力
普通ネジ mm
能力タッピング
ネジ mm
能力木ネジ mm能力ボルト mm無負荷
回転数 rpm
空気消費量 m3/min使用空気
圧力 MPa
使用エアーホース内径 mm本体全長 mm本体重量 g
GT-P80XDH848.0~10.05.0~6.04.5~6.28.0~10.07,0000.40.66.351721,520
各部名称

各部名称

  • 先端工具取付方式:ビットスリーブ。
  • 始動方法:レバー。
  • 消音装置:あり。
  • 排気方向:後方。
  • ホース継手:Rc1/4。
  • 中空樹脂グリップで軽量(従来比約20%ダウン)。
  • 作業性向上(重量バランス改善、疲れにくい)。
  • 手のひら全体にフィット、握りやすい。

付属品

  • ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E。
  • コンセントBPB-2。
  • L型レンチH4。
  • 回転部作動油VG-10。
  • 衝撃部作動油VG-32。

注意事項

  • 使用前には製品の取扱説明・注意事項を必ず読む。
  • 十分理解するまで製品の操作・先端工具の交換などは行わない。
使用例

使用例

スロットルのON/OFF

スロットルのON/OFF

回転方向の切替

回転方向の切替

アジャストダイヤルの調整

アジャストダイヤルの調整

No.GT-P80XD外形図

No.GT-P80XD外形図

324050の仕様・寸法情報

能力ねじ寸法(mm)
8~10
チャック方式
ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式
ビット差込口(mm)
8
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
7,000
空気消費量(m³/min)
0.4
排気
後方
全長(mm)
172
JANコード
4907587302236
能力(普通ネジ)(mm)
8~10
能力(タッピングネジ)(mm)
5~6
能力(木ネジ)(mm)
4.5~6.2
能力(ボルト)(mm)
8~10
ホース継手
Rc1/4
重量(g)
1,520
付属品
ビット(A15 +2×65G/+3×65E)、コンセント(BPB-2)、L型レンチ(H4)、回転部作動油 (VG-10)、衝撃部作動油(VG-32)
使用エアーホース内径(mm)
6.35
仕様
消音装置付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
324050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,468円
( 72,015円 )
4日目

詳細情報

基本情報

抜群の耐久性でグングン締まるエアードライバー。
【特長】
・低騒音・低振動、ハイパワーのオイルエクストラシリーズエアードライバー。
・小型で軽量な高速回転のエアードライバー。
・六角対辺8mmビットスリーブ式、消音装置付、後方排気。
・グリップは中空樹脂グリップで軽量、作業性が向上。
・左右切替、回転方向切り替え、アジャストダイヤル調整も手元操作でOK。
【用途】
・自動車部品製造をはじめ、ハウス組立、特殊車両や空圧機器など。
・小型建機、農機具製造、ポンプなど、幅広い産業分野に対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P80XDの型番324050のページです。 型番324050に関する仕様情報を記載しております。
エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P80XDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P80XD
エアードライバー オイルエクストラシリーズ No.GT-P5XD
エアードライバー オイルエクストラシリーズ GT-P60XD
エアードライバー No.GT-S60XD
エアードライバー No.GT-P8D
エアードライバー 衝撃式 GT-P6.5D
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格65,468円40,105円42,160円46,993円37,767円37,767円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
能力ねじ寸法(mm)8~104~56.0~8.06.0~8.08~106~8
チャック方式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ビ​ッ​ト​ス​リ​ー​ブ​式ワンタッチ式ワンタッチ式
ビット差込口(mm)86.356.356.3586.35
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)7,00011,0007,5007,50075008500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました