17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

全ネジ ソケット No.A20ZW30・No.A20ZW40

通常単価(税別)
2,856円
税込単価
3,142円
通常出荷日:2日目

使いやすさと強度を徹底追求した全ネジ、寸切りボルト専用ソケット。【特長】・三本のローラーがネジ部を確実...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    66
  • 外径
    28
  • 軸寸法 (mm)
    6.35
  • 台紙サイズ (mm)
    124×38×28
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

全ネジ ソケットの仕様

外形寸法図

外形寸法図

咥えこみ時 ローラー/ソケット/全ネジ

咥えこみ時 ローラー/ソケット/全ネジ

吊りボルトや軽天作業での必需品

吊りボルトや軽天作業での必需品

 

全ネジソケット No.A20ZW30(3/8"×66)

A20ZW30(3/8"×66) パッケージ付きイメージ

A20ZW30(3/8"×66) パッケージ付きイメージ

A20ZW30(3/8"×66) 製品本体

A20ZW30(3/8"×66) 製品本体

A20ZW30(3/8"×66) 取付イメージ

A20ZW30(3/8"×66) 取付イメージ

呼称刃先区分ソケットサイズmm本体全長mm本体重量g
A20ZW30(3/8"×66)全ネジ3/8"66112
 
 

全ネジソケット No.A20ZW40(1/2"×66)

A20ZW40(1/2"×66) パッケージ付きイメージ

A20ZW40(1/2"×66) パッケージ付きイメージ

A20ZW40(1/2"×66) 製品本体

A20ZW40(1/2"×66) 製品本体

A20ZW40(1/2"×66) 取付イメージ

A20ZW40(1/2"×66) 取付イメージ

呼称刃先区分ソケットサイズmm本体全長mm本体重量g
A20ZW40(1/2"×66)全ネジ1/2"66158

注意・禁止事項

  • 適正トルクにて使用する。
  • 過負荷はねじの破損やけがの原因となる。
  • ソケットの取り付け・交換は確実におこなう。
  • 保護メガネを着用する。
  • 改造・加熱はおこなわない。
  • 用途・サイズ・使い方を確かめて使用する。
  • 電気作業ではショート・感電に注意。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び径(W)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び径(W)

JANコード

最小発注数量
3/8
4907587346780
1個
1/2
4907587346797
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,856円
( 3,142円 )
2日目
2,856円
( 3,142円 )
2日目

詳細情報

基本情報

使いやすさと強度を徹底追求した全ネジ、寸切りボルト専用ソケット。
【特長】
・三本のローラーがネジ部を確実にキャッチ。
・ネジ山を傷つけず確実に作業ができる。
・吊りボルトや軽天作業での必需品。
・台紙付サイズ:124×38×28mm。
【用途】
・天井インサートやプラグアンカー等の全ネジ取付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全ネジ ソケット No.A20ZW30・No.A20ZW40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全ネジ ソケット No.A20ZW30・No.A20ZW40
電動ドリル用全ネジソケット
全ネジ用ソケット "ストロック"
充電式電動ドリル用全ねじソケット 2BSR-B
電動ドリル用全ネジソケットロングタイプ
電ドル用ボルトレンチ B
メーカーベッセルトップ工業ロブテックスTONEトップ工業SK-11
通常価格2,856円2,451円 -2,279円 -2,205円3,872円2,445円 -
通常出荷日2日目1日目2日目5日目1日目3日目
全長(mm)6665666615065
外径28-----
軸寸法(mm)6.35-----
台紙サイズ(mm)124×38×28-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト