17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レースウェイソケット No.KAR201710・No.KAR201715

通常単価(税別)
2,185円~2,629円
税込単価
2,404円~2,892円
通常出荷日:2日目

ダクターチャンネル枠に引っ掛かりにくい薄型ソケット。【特長】・薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにく...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

レースウェイ ソケットの特長

484424:レースウェイソケット No.KAR201710(対辺17×100)製品画像

484424:レースウェイソケット No.KAR201710(対辺17×100)製品画像

484425:レースウェイソケット No.KAR201715(対辺17×150)製品画像

484425:レースウェイソケット No.KAR201715(対辺17×150)製品画像

ナットの六角部を傷つけないソケット形状 ※角のないソケットはナットの角を痛める。

ナットの六角部を傷つけないソケット形状
※角のないソケットはナットの角を痛める。

ソケット部は、高強度・全身焼入 SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼) ソケットサイズ:対辺17mm

ソケット部は、高強度・全身焼入 SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)
ソケットサイズ:対辺17mm

外形寸法図:浅型チャンネル用 No.KAR201710

外形寸法図:浅型チャンネル用 No.KAR201710

外形寸法図:深型チャンネル用 No.KAR201715

外形寸法図:深型チャンネル用 No.KAR201715

品番対辺外径φD 下穴深さ全長
(mm)
台紙付サイズ
(mm)
KAR2017101719.928100155×35×21
KAR2017151719.928150205×35×21

※本体重量:No.KAR201710/70g、No.KAR201715/95g。

注意事項

  • 作業時は、保護メガネを着用。
  • 傷やヒビなどの異常があればすぐに使用を中止する。
  • 正しい用途・サイズ・ 使い方を確かめて使用する。
  • 電流が流れているものには使用しない。
  • 改造しない。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • ボルト深さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

ボルト深さ

(mm)

JANコード

台紙サイズ

(mm)

最小発注数量
100
55
4907587357489
155×35×21
1個
150
105
4907587357496
205×35×21
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,185円
( 2,404円 )
2日目
2,629円
( 2,892円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ダクターチャンネル枠に引っ掛かりにくい薄型ソケット。
【特長】
・薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい。
・ナットの六角を傷つけないソケット形状。
・ネジの出代が長くても安心、深穴設計。
・18Vインパクト対応軸折れに強い、軸圧入式。
【用途】
・レースウェイのナット取り付け、取り外しに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レースウェイソケット No.KAR201710・No.KAR201715のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レースウェイソケット No.KAR201710・No.KAR201715
蝶ネジ ソケット No.A20CH13
電動ドリル用レースウェイソケット
No.LA201711 深穴ソケット
No.LA201911 深穴ソケット
No.SAR1060 リングナットセッター
メーカーベッセルベッセルトップ工業ベッセルベッセルベッセル
通常価格2,185円-2,083円1,329円1,190円1,238円1,509円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドリル / 電動インパクトドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
二面幅寸法(mm)1713176.356.356.35
外径(mm)19.92023.52325-
軸寸法(mm)6.356.35---16
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト