ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 先端サイズ・トルクス

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

精密トルクスドライバー No.TD-59

通常単価(税別)
1,208円
税込単価
1,329円
通常出荷日:2日目

独自のクッショングリップ付きの精密ドライバー、刃先精密トルクス。【特長】・使いやすい位置にスライドでき...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

JANコード

刃先

(mm)

最小発注数量
T1
4907587009333
外径0.84
1個
T2
4907587009340
外径0.95
1個
T3
4907587009357
外径1.13
1個
T4
4907587009364
外径1.29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,208円
( 1,329円 )
2日目
1,208円
( 1,329円 )
2日目
1,208円
( 1,329円 )
2日目
1,208円
( 1,329円 )
2日目

詳細情報

基本情報

独自のクッショングリップ付きの精密ドライバー、刃先精密トルクス。
【特長】
・使いやすい位置にスライドできるクッショングリップ付き。
・手に優しく、調整時や早回し時の締め付けをサポート。
・早回しに便利な回転キャップ、ローレット加工。
・軸は全身焼入で折れや曲りに強い。
・超精密、小ネジ専用。
・本体はさびにくいステンレス製。
【用途】
・パソコン、スマートフォンなどの精密機器のメンテナンスに。

商品情報

No.TD-59 精密トルクスドライバーの特長

製品の特長

製品の特長

  • 精密加工でネジにピッタリ。
  • 調整ポジションでは樹脂グリップをしっかり押さえて回す。
    ※使用温度によって樹脂グリップがゆるむ場合がある。
  • ローレット加工を施すことで細やかな回転がおこなえる。
  • 本体はさびにくくて、丈夫なステンレス製。
  • 早回しポジションでは樹脂グリップでもローレット部でも早回しができる。
  • 回転キャップを利用することで軽い力で回転する。

注意事項

  • 正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート、感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

製品仕様

製品画像

製品画像

呼称刃先サイズ
mm
刃先外径
mm
軸長
mm
本体全長
mm
TD-59(T1)T10.8420100

製品仕様

製品画像

製品画像

呼称刃先サイズ
mm
刃先外径
mm
軸長
mm
本体全長
mm
TD-59(T2)T20.9520100

製品仕様

製品画像

製品画像

呼称刃先サイズ
mm
刃先外径
mm
軸長
mm
本体全長
mm
TD-59(T3)T31.1320100

製品仕様

製品画像

製品画像

呼称刃先サイズ
mm
刃先外径
mm
軸長
mm
本体全長
mm
TD-59(T4)T41.2920100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密トルクスドライバー No.TD-59のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密トルクスドライバー No.TD-59
精密トルクスドライバー
No.TD-54 時計バンド用ピン抜き
精密ドライバーセット TD-56S
精密ドライバーセット TD-56Y
精密ペンタローブドライバー
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,208円1,033円578円1,531円2,823円1,146円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状トルクストルクス特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / トルクス / 特殊特殊
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
全長(mm)10010090(+)00:104 / (+)0000:97 / (+)0:106 / (-)0.9:90 / (-)0.7:90 / (+)000:1003ULR-0:106 / (+)00:104 / 3ULR-F:102 / 1IPR:100 / T5:100 / 3ULR-M:97100
軸長(mm)202010(-)0.7:10 / (-)0.9:10 / (+)000:20 / (+)0000:17 / (+)0:26 / (+)00:241IPR:20 / 3ULR-0:26 / T5:20 / (+)00:20 / 3ULR-F:22 / 3ULR-M:1720
単品/セット単品単品単品セットセット単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト