ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
エンジニア
精密ドライバー DM
エンジニア
通常価格(税別):458円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
TONE
ロング六角棒L形レンチ APL
TONE
通常価格(税別):325円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):883円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
コンビネーションハンマー
TONE
通常価格(税別):2,735円~
通常出荷日:在庫品1日目
独自のクッショングリップ付きの精密ドライバー、刃先精密ペンタローブ。
【特長】
・使いやすい位置にスライドできるクッショングリップ付き。
・手に優しく、調整時や早回し時の締め付けをサポート。
・早回しに便利な回転キャップ、ローレット加工。
・軸は全身焼入で折れや曲りに強い。
・超精密、小ネジ専用。
・本体はさびにくいステンレス製。
【用途】
・パソコン、スマートフォンなどの精密機器のメンテナンスに。

製品の特長
注意事項

製品の画像
| 呼称 | 刃先サイズ mm | 刃先外径 mm | 軸長 mm | 本体全長 mm |
|---|---|---|---|---|
| TD-54(1IPR) | 1IPR | 0.84 | 20 | 100 |

製品の画像
| 呼称 | 刃先サイズ mm | 刃先外径 mm | 軸長 mm | 本体全長 mm |
|---|---|---|---|---|
| TD-54(4IPR) | 4IPR | 1.29 | 20 | 100 |



ホーザン
ピンバイス K-501
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
No.TD-55/56/57/58 精密ドライバーセット
4.3通常価格(税別):1,477円~

ベッセル
マイクロドライバー No.9900
4.4通常価格(税別):450円~

PBスイスツールズ
差し替え式精密ドライバー
4.7通常価格(税別):1,407円~

ベッセル
No.TD-51 精密ドライバー
4.7通常価格(税別):525円~

E-Value
精密ドライバーセット ED-20
4.3通常価格(税別):650円

ボンダス
プリシジョングリップ精密ドライバーセット
4通常価格(税別):3,290円

ボッシュ
精密ドライバーセット 軸長50・60mm
0通常価格(税別):5,143円~

ホーザン
精密ドライバーセット6本組 D-20
5通常価格(税別):1,974円

PBスイスツールズ
スイスグリップ精密セットスクリュードライバー
5通常価格(税別):1,013円~