17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スリーポイントドライバー No.TD-210

通常単価(税別)
894円
税込単価
983円
通常出荷日:6日目

刃先サイズがそれぞれ異なるので3種類の刃先が使える、三角型ドライバー。【特長】・1本で3サイズ使えるコ...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    6
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚 (mm)
    0.9
  • グリップ材質
    硬質プラスチック
  • 単品/セット
    単品
  • マグネット
    あり
  • JANコード
    4907587061348
  • 軸貫通
    なし

型番:

251210
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

No.TD-210 スリーポイントドライバーの仕様

外形寸法図

外形寸法図

製品スペック

呼称軸長
mm
TD-210(+1/+2/-6)17
  • 明細:+1/+2/-6
  • 個装サイズ:135×120×20mm

注意事項

  • 正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート、感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

251210の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.9
グリップ材質
硬質プラスチック
単品/セット
単品
マグネット
あり
JANコード
4907587061348
軸貫通
なし

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
251210
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
894円
( 983円 )
6日目

詳細情報

基本情報

刃先サイズがそれぞれ異なるので3種類の刃先が使える、三角型ドライバー。
【特長】
・1本で3サイズ使えるコンパクトで便利なドライバー。
・手にフィットするY型ハンドル。
・パワフルな締めつけが可能。
【用途】
・DIY、等工具箱にあると便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーポイントドライバー No.TD-210の型番251210のページです。 型番251210に関する仕様情報を記載しております。
スリーポイントドライバー No.TD-210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリーポイントドライバー No.TD-210
ドライバーセット プラス マイナス
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ソフトフィニッシュ®ESDドライバーセット(5本組)
メーカーベッセルバーコWIHAKTC(京都機械工具)PBスイスツールズWIHA
通常価格894円10,424円9,346円5,589円 -7,389円9,860円
通常出荷日6日目1日目5日目3日目3日目在庫品1日目
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)63 / 4 / 5.5 / 6.54.5 / 5.5 / 6.55.5 / 6 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 83 / 4
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.90.5 / 0.8 / 1 / 1.20.8 / 1 / 1.20.75 / 0.8 / 0.95 / 1.10.5 / 0.6 / 0.8 / 1 / 1.20.5 / 0.8
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
単品/セット単品セットセットセットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました