ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

検電差替5本組ドライバーセット(低圧用) No.TD-1300B

通常単価(税別)
2,455円
税込単価
2,701円
通常出荷日:2日目

通電チェックもできるドライバーセット、低圧用(交流100~250V)。【特長】・柄末端にネオン管を内蔵...

詳細を確認

型番:

247031
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

247031の仕様・寸法情報

JANコード
4907587061966
グリップタイプ
樹脂
単品・セット区分
セット品
軸貫通
なし
ボルスター
なし
内容明細
グリップ・差替軸:+1、+2、-4、H5、H5.5

商品情報

No.TD-1300B 検電差替5本組ドライバーセット(低圧用)の仕様

軸の交換が簡単な樹脂チャック/通電箇所に触れるとネオン管が発光(検電範囲:交流100~250V)

軸の交換が簡単な樹脂チャック/通電箇所に触れるとネオン管が発光(検電範囲:交流100~250V)

呼称軸長
mm
軸径
mm
柄径
mm
本体全長
mm
TD-1300B(低圧用5本組)705.026.5195
  • 明細:低圧用5本組
  • 個装サイズ:185×105×31mm
  • セット内容/付属品:ハンドル、差替軸+1、+2、-4、BoxH5、H5.5

注意事項

  • 正しい用途、サイズ、使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート、感電にご注意ください。
  • 使用前には、必ず点灯確認してください。
  • 検電範囲内でご使用ください。
  • 水、油などのついた状態で使用しないでください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭では、お子様に注意して保管してください。

型番リスト

表示件数
型番
247031
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,455円
( 2,701円 )
2日目

詳細情報

基本情報

通電チェックもできるドライバーセット、低圧用(交流100~250V)。
【特長】
・柄末端にネオン管を内蔵しており通電箇所に触れるとネオン管が発光し、電源の通電チェックができる。
・樹脂製チャック式で軸の交換が簡単、軽量樹脂グリップ、柄末端は透明エンドキャップ。
・差替軸は小ネジ用の小径ソケットもセット。
・携帯、収納、保管に便利なクリアーケース入り。
・低圧用(交流100~250V)
【用途】
・通電チェックや基盤作業に。
・PC周辺機器や、電化製品、配電盤でのメンテナンスに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電差替5本組ドライバーセット(低圧用) No.TD-1300Bの型番247031のページです。 型番247031に関する仕様情報を記載しております。
検電差替5本組ドライバーセット(低圧用) No.TD-1300Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検電差替5本組ドライバーセット(低圧用) No.TD-1300B
検電差替ドライバーセット6本組(低圧用)
検電差替ドライバーセット
差替式検電ドライバーセット No.550HB
BROWN 検電DVセット(低圧用)
検電ドライバーセット低圧検電用
メーカーベッセルベッセルベッセルSK-11平井工具ANEX
通常価格2,455円1,494円2,014円1,371円1,327円1,215円
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目3日目9日目6日目
JANコード490758706196649075870619594907587061966---
グリップタイプ樹脂樹脂----
単品・セット区分セット品セット品----
軸貫通なし-----
ボルスターなし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検電ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました