ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ラチェットドライバートルクス No.TD-6808TX(ビット8本組)

通常単価(税別)
2,250円
税込単価
2,475円
通常出荷日:2日目

トルクスビット8本付、本締め対応、プロ用ラチェットドライバー。【特長】・回転角5°、72ギアでスムーズ...

詳細を確認

型番:

247024
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

247024の仕様・寸法情報

グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
単品/セット
セット
JANコード
4907587008473
軸貫通
なし
ボルスター
なし
内容明細
ラチェットドライバー・ビット:+2、+3、トルクス:T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H

型番リスト

表示件数
型番
247024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250円
( 2,475円 )
2日目

詳細情報

基本情報

トルクスビット8本付、本締め対応、プロ用ラチェットドライバー。
【特長】
・回転角5°、72ギアでスムーズなクリック感。2枚の爪がラチェットギアを支えるので高強度。本締め対応
・ハンドルは油に強いセルロースアセテート樹脂製
・ビットは差込部六角対辺6.35mm、交換はマグネット式でワンタッチ
・ビットの収納はカセット式でハンドル内部に収納でき、携帯に便利
・ビットは、トルクスビットを含む8種類を収納。交換はマグネット式でワンタッチ
・TORX(R)およびトルクス(R)は、米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの登録商標
・ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシー

商品情報

No.TD-6808TX ラチェットドライバートルクス 8本組の特長

特長

  • ネジ締め作業のわずらわしさを解決。
  • 自動車や二輪の修理に多用されるトルクスを主とした8本組。

用途

  • 家具、電気製品の組立。
  • 自動車、二輪のアフターサービスなどに。
油に強いセルロースアセテート樹脂/回転角5°スムーズなクリック感/ビットはカセット式で携帯に便利

油に強いセルロースアセテート樹脂/回転角5°スムーズなクリック感/ビットはカセット式で携帯に便利

製品仕様

呼称軸対辺
mm
柄径
mm
本体全長
mm
TD-6808TX(ビット8本組)H6.3528.5177
  • 明細:ビット8本組
  • 個装サイズ:235×80×29mm
  • セット内容/付属品
    ラチェットハンドル
    ビット+2、+3、トルクスT10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H×25.4mm(グリップ内蔵カセット)
  • 交換部品:No.TD-BS1、BS2、BS3

注意事項

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 加熱・加工等をした場合は、著しく品質の低下を招く為、改造しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットドライバートルクス No.TD-6808TX(ビット8本組)の型番247024のページです。 型番247024に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットドライバートルクス No.TD-6808TX(ビット8本組)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライバートルクス No.TD-6808TX(ビット8本組)
ラチェットドライバー No.TD-6808MG(ビット8本組)
ラチェットドライバー No.TD-6804MG(ビット4本組)
ラチェットドライバー(16本組) No.TD-6816MG
ボールラチェットドライバー No.2200
ラチェットドライバートルクス 8本組
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格2,250円2,201円2,083円2,790円1,305円 -1,927円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目〜1日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
単品/セットセットセットセットセット単品セット
JANコード4907587008473490758700846649075870084594907587008480-4907587008473
軸貫通なしなしなしなしなし-
ボルスターなしなしなしなしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました