17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

No.2200B ボールラチェットドライバー(替軸)

通常単価(税別)
791円~866円
税込単価
870円~953円
通常出荷日:2日目

ベッセルボールラチェットドライバー専用差替軸。【特長】・ラチェット機能搭載したボールグリップドライバー...

詳細を確認
  • グリップタイプ
    樹脂
  • 軸タイプ
    丸
  • 単品・セット区分
    単品
  • マグネット
    あり
  • 軸貫通
    なし
  • ボルスター
    なし
  • 先端規格
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) B1
    6
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) B2
    0.9
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

No.2200B ボールラチェットドライバー(替軸)の特長

コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先

コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先

端子台の破損を防ぐ細軸仕様 さらに、軸カバーがショート事故を防止

端子台の破損を防ぐ細軸仕様
さらに、軸カバーがショート事故を防止

型番:125397(-6×100)・型番:125398(-6×150) パッケージ入り製品画像

型番:125397(-6×100)・型番:125398(-6×150) パッケージ入り製品画像

寸法表

寸法表

個装サイズ

  • 型番125397:225×57×25mm
  • 型番125398:275×57×25mm

注意事項

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめて使用する。
  • 電気作業では、ショート・感電に注意。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となる。
  • 家庭では、お子様に注意して保管する。
  • 打撃作業に使用しない。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 軸長 L(mm)

  • 全長(mm)

  • 軸径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

軸長 L(mm)

全長

(mm)

軸径

(mm)

最小発注数量
4907587105158
100
158
6.
1個
4907587105165
150
208
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
791円
( 870円 )
2日目
866円
( 953円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ベッセルボールラチェットドライバー専用差替軸。
【特長】
・ラチェット機能搭載したボールグリップドライバー用。
・軸はビット材を使用、全身焼入。
・No.2200のボール部を引き抜くと、交換可能。
【用途】
・端子台工事、電気工事、電信電話、空調工事リフォーム等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.2200B ボールラチェットドライバー(替軸)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電気工事に使用しています
5
満足度:5.0
サイズが2番、3番とあり使い勝手は良いですが、1番のサイズもあったらなお良いです。購入の際に他の商品も比較をしましたが、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.2200B ボールラチェットドライバー(替軸)
ボールラチェットドライバー替え軸 2200B-3-150
セラミックチップアダプター No. CA-09・CA-11
マグネタイザー付ドライバーハンドル(6mm軸用)
サンフラッグ マグピタ丸軸用
ダブルビットジョイント 6.35mm六角軸
メーカーベッセルベッセルベッセルWIHAサンフラッグSK-11
通常価格791円-683円1,166円2,416円838円1,017円 -
通常出荷日2日目在庫品1日目6日目4日目9日目3日目〜
グリップタイプ樹脂-----
軸タイプ丸丸丸---
単品・セット区分単品単品単品---
マグネットあり-なし---
軸貫通なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト